概述
Caterpillar 提供可支持各种应用的标准开关设备产品,或提供定制的系统以满足您特定的项目需求。应紧发电机并联(EGP)产品支持在隔离的发电机母线上进行并联操作,通常用于主用电源系统或应急备用电源系统。Caterpillar 标准开关设备产品提供了一个将 Caterpillar 发电机组的所有监控元件整合到单一来源套件的解决方案。此外,Caterpillar 还设计并制造定制开关设备,从而满足特定的用户需求和功能要求。
主要技术规格
Caterpillar 提供可支持各种应用的标准开关设备产品,或提供定制的系统以满足您特定的项目需求。应紧发电机并联(EGP)产品支持在隔离的发电机母线上进行并联操作,通常用于主用电源系统或应急备用电源系统。Caterpillar 标准开关设备产品提供了一个将 Caterpillar 发电机组的所有监控元件整合到单一来源套件的解决方案。此外,Caterpillar 还设计并制造定制开关设备,从而满足特定的用户需求和功能要求。
“不带电母线”调节、卸载/加载功能/负载/无负载测试
Caterpillar 发电机组的高速网络连接
UL 891、UL1558、ANSI37.20 - 室内、室外、发电室
| 配置 | 可配置的基于 PLC 的开关设备,能够与下游转换开关一起为备用或应急应用监控多个发电机组、并网点和负载断路器 可配置的基于 PLC 的开关设备,能够与下游转换开关一起为备用或应急应用监控多个发电机组、并网点和负载断路器 |
| 操作模式 | 多装置孤岛和多装置备用模式,带选装的冗余控制装置和部件。 多装置孤岛和多装置备用模式,带选装的冗余控制装置和部件。 |
| 应用 | LV 和 MV(208V - 38 kV) LV 和 MV(208V - 38 kV) |
| ANSI 保护设备 | 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 15/25、27/59、81 O/U、32、40、50、51 |
| 认证 | 经过 IBC、CBC、UBC 和 OSHPD 认证 经过 IBC、CBC、UBC 和 OSHPD 认证 |
| 控制面板外壳 | NEMA 1 或 NEMA 3R 直立结构 NEMA 1 或 NEMA 3R 直立结构 |
| 工作温度 | 0°C 至 50°C 0°C 至 50°C |
| 储存温度 | -20°C 至 +60°C -20°C 至 +60°C |
| 低压标准 | NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558 或 UL 891、NFPA 110、NFPA 99 和 NFPA 70 NEMA SG-5、CSA、ANSI C37.51、ANSI C37.20.1、UL 1558 或 UL 891、NFPA 110、NFPA 99 和 NFPA 70 |
| 中压标准 | NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99 和 NFPA 1110 NEMA SG-5、ANSI/IEEE C37.20.2、CSA-C22.2 No. 31-M89、EEMAC G8-3.2、NFPA 70、NFPA 99 和 NFPA 1110 |