概述
3612(60 Hz)
我们的 3612 柴油发电机组可产生 3300 - 4000 ekW(60 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过低油耗认证。
我们的 3612 柴油发电机组可产生 3300 - 4000 ekW(60 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过低油耗认证。
全球网点
显著节约
每个油缸两个检查口,采用分段凸轮轴和独立缸盖,易于维护
| 最大额定功率 | 4000 ekW 4000 ekW |
| 最小额定功率 | 3300 ekW 3300 ekW |
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗 低油耗 |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 720 和 900 rpm 720 和 900 rpm |
| 工作循环 | 主用、连续 主用、连续 |
| 发动机型号 | 3612 V-12,四冲程水冷柴油发动机 3612 V-12,四冲程水冷柴油发动机 |
| 缸径 | 11 in 280 mm |
| 冲程 | 11.8 in 300 mm |
| 排量 | 13524 in³ 222 l |
| 压缩比 | 13:01 13:01 |
| 进气方式 | TA TA |
| 燃油系统 | 单体直喷 单体直喷 |
| 调速器类型 | 发电机组监控系统(GMS) 发电机组监控系统(GMS) |
| 长度 - 最大值 | 404 in 10261.7 mm |
| 宽度 - 最大值 | 99.62 in 2530.3 mm |
| 高度 - 最大值 | 156.6 in 3977.7 mm |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 112690 lb 51230 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号