DG400 GC(三相)

燃气发电机组 DG400 GC(三相)

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
天然气额定值
400 ekW
400 ekW
排放标准/燃料策略
美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用和非紧急应用
美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用和非紧急应用

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

排放策略

排放策略

  • 经认证的 EPA 稳态紧急应用
  • 符合当地许可所要求的排放标准
Cat CG18 发动机

Cat CG18 发动机

  • 稳健的高速缸体设计延长了使用寿命并降低了拥有成本和运营成本
  • 可使用低压管道天然气实现最高的性能
  • 点火系统和空燃比控制装置中采用的尖端技术减少了排放,提高了发动机效率
  • 一个电子控制模块可管理所有发动机功能:点火、调速、空燃比控制和发动机保护
发电机

发电机

  • H 级绝缘。最高分级标准,确保交流发电机耐用性
    • 匹配 Cat 燃气发动机的性能和输出特性
    • 行业领先的机械和电气设计
    • 业界领先的电机起动能力
    • 高效
CAT® ECS 控制面板

CAT® ECS 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 43°C(110°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
全套附件

全套附件

  • 多种螺栓固定式系统扩展工装
  • 工厂设计和测试
  • 灵活的套件选择,可通过简单、经济高效的方式进行安装

产品技术规格适用产品 DG400 GC(三相)

频率 60 Hz 60 Hz
天然气额定值 400 ekW 400 ekW
排放标准/燃料策略 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用和非紧急应用 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用和非紧急应用
RPM 1800 1800
燃料类型 天然气 天然气
电压 208 - 600 VAC 208 - 600 VAC
发动机型号 Cat® CG18 直列 6 缸 4 冲程天然气发电机 Cat® CG18 直列 6 缸 4 冲程天然气发电机
燃油系统 气体混合器,文丘里式 气体混合器,文丘里式
进气方式 涡轮增压式 - 空对空后冷式 涡轮增压式 - 空对空后冷式
调速器类型 电子装置 电子装置
排量 1106.3 in³ 18.1 l
压缩比 10.5:1 10.5:1
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
长度 154 in 3581 mm
宽度 73 in 1854 mm
高度 82 in 2083 mm
重量 10721 lb 4863 kg

DG400 GC(三相) 标配设备

排气

  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管

燃油系统

  • 燃气阀组,不带压力调节器
  • ECU 控制停机电磁阀
  • 空燃比控制,文丘里式空气-燃气混合器,油门控制阀

控制装置

  • CAT® ECS 100
  • 集成式电压调节器(IVR)

远程信息处理

  • PL444 Product link 4G LTE 远程信息处理

发电机

  • 防冷凝空间加热器
  • SR5

调速

  • 电子调速

起动/充电

  • 24V 起动电机

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨除外,另采用高光黑漆)
  • 操作和保养手册
  • 零件手册

DG400 GC(三相) 选装设备

进气口

  • 进气口适配器

控制面板

  • CAT® ECS 200

制冷

  • 入口/出口接头

排气

  • 柔性接头
  • 弯头法兰
  • 带配对法兰的消音器和火花熄灭消音器
  • 排气管扩张器

发电机

  • 永久励磁
  • 低压接线箱
  • 电缆接入箱

外壳

  • 声音衰减和天气保护

起动/充电

  • 缸套水加热器
  • 空间加热器
  • 交流发电机充电
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
  • 蓄电池充电器
  • 超大型蓄电池

通用

  • 发动机盘动总成

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DG400 GC(三相) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

打开机组右后视图

打开机组左后视图

打开机组右前视图

打开机组左前视图

机装箱左后视图

打开机组右后视图
打开机组左后视图
打开机组右前视图
打开机组左前视图
机装箱左后视图

查看当前优惠(按对象)  DG400 GC(三相)

查看更多优惠