G3412 500 kW

G3412 燃气发电机组

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
423 ekW @ 0.8pf
423 ekW @ 0.8pf
燃料类型
天然气、沼气、气田天然气、丙烷
天然气、沼气、气田天然气、丙烷
最高电力效率
37.30%
37.30%

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

G3412 天然气发动机

G3412 天然气发动机

  • 稳健的高速缸体设计延长了使用寿命并降低了拥有成本和运营成本
  • 可使用低压管道天然气实现最高的性能
  • 简单的开式燃烧室燃烧系统提高了可靠性和燃料灵活性
  • 点火系统和空燃比控制装置中采用的尖端技术减少了排放,提高了发动机效率
  • 一个电子控制模块可管理所有发动机功能:点火、调速、空燃比控制和发动机保护
SR4B 发电机

SR4B 发电机

  • 匹配 Caterpillar 燃气发动机的性能和输出特性
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 高效
EMCP4.2 控制面板

EMCP4.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 43°C(110°F)的标准环境温度下工作 如需了解具体的环境和海拔高度能力,请与 Cat 代理商联系
排放

排放

  • 符合全球大多数排放要求,在不进行后处理时的氮氧化物排放量仅为 0.5 g/bhp-hr
全套配件

全套配件

  • 多种螺栓固定式系统扩展工装
  • 工厂设计和测试
  • 灵活的套件选择,可通过简单、经济高效的方式进行安装

产品技术规格适用产品 G3412

连续额定功率 423 ekW @ 0.8pf 423 ekW @ 0.8pf
燃料类型 天然气、沼气、气田天然气、丙烷 天然气、沼气、气田天然气、丙烷
最高电力效率 37.30% 37.30%
最大备用额定功率 500 ekW @ 0.8pf 500 ekW @ 0.8pf
频率 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz
RPM 1500 或 1800 rpm 1500 或 1800 rpm
发动机型号 G3412 G3412
排量 1649 in³ 27 l
进气方式 不适用 不适用
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6 in 152 mm
长度 179 in 4542 mm
宽度 88 in 2238 mm
高度 86 in 2189 mm
干重 - 发电机组 9664 lb 4384 kg

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 G3412 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3412 右后视图

G3412 左侧

G3412 右视图

G3412 右前视图

G3412 右后视图
G3412 左侧
G3412 右视图
G3412 右前视图

查看当前优惠(按对象)  G3412

查看更多优惠