DG300 GC(三相)

燃气发电机组 DG300 GC(三相)

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
天然气额定值
300 eKW
300 eKW
排放/燃油策略
美国 EPA 认证,适用于非紧急应用
美国 EPA 认证,适用于非紧急应用

概述

300 kW 天然气发电机组

用于固定应用的 Cat® 火花点火式发电机产品系列配备了永久励磁、阻尼绕组、偏转定子、电压调节(通过 EMCP 控制器)、H 级绕组绝缘和 2/3 节距。

优点

多达 908 skVA (电压下降百分比为 30% 时)

能够在断电时启动连接的大型电机负载

经过认证 EPA 稳态紧急使用认证

符合当地许可所要求的排放标准

交流发电机特性 H 级 绝缘

最高分级标准,确保交流发电机耐久性

产品技术规格适用产品 DG300 GC(三相)

频率 60 Hz 60 Hz
天然气额定值 300 eKW 300 eKW
排放/燃油策略 美国 EPA 认证,适用于非紧急应用 美国 EPA 认证,适用于非紧急应用
排量 864.71 in³ 14.17 l
速度 1800 rpm 1800 rpm
燃料类型 天然气 天然气
发动机型号 14.2 L 火花点火式 14.2 L 火花点火式
压缩比 9.5:1 9.5:1
燃油系统 电子装置 电子装置
缸径 5.31 in 135 mm
冲程 6.5 in 165 mm
长度 136 in 3455 mm
宽度 57.6 in 1463 mm
高度 66.1 in 1678 mm
重量 6274 lb 2852 kg

DG300 GC(三相) 标配设备

制冷

  • 封闭式冷却液回收系统
  • 50/50 乙二醇防冻剂
  • 工厂安装的散热器
  • 高达 50°C(122°F)的标准环境温度
  • 配有保护罩的散热器和冷却风扇

进气口

  • 单滤芯空气滤清器

燃油

  • 燃油低压开关
  • 主要和辅助燃油关闭装置
  • 燃油压力测试口
  • 双锁定阀
  • 天然气或 LP 蒸气
  • NPT 接头

排气

  • 具有 3" 管道的排气口

发电机

  • 满负荷运行的交流发电机
  • H 级绝缘材料
  • 永久励磁
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • H 级绝缘材料
  • 集成式电压调节器
  • 永久励磁
  • IP23 防护
  • 满负荷运行的交流发电机

控制装置

  • EMCP 4.2 系列发电机组控制器

安装件

  • 隔振器(圆盘式)
  • 橡胶隔振器

电动起动和/或预润滑

  • 发动机电气系统
  • 蓄电池电缆
  • 螺线管激活的起动电机
  • 螺线管激活的起动电机

电功率 - 套件序列号前缀

  • 蓄电池充电交流发电机

调速器

  • 电子调速器(不可调节)

控制面板

  • EMCP 4.2 系列发电机组控制器

起动/充电

  • 带有支架和电缆的蓄电池
  • 12 V 起动电机

DG300 GC(三相) 选装设备

起动/充电

  • 充电交流发电机
  • 蓄电池充电器 – 通过 UL 认证,10 A
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池加热器

通用

  • 适合用作维修设备(SUSE)
  • UL 2200 组件
  • 自动传输开关(ATS)
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • CSA 认证

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 断路器并联跳闸装置和辅助触点
  • 热磁或电子跳闸装置 MCCB
  • 超大型优质发电机
  • 励磁:[ ] 永久励磁(PM)
  • 防冷凝加热器

了解 DG300 GC(三相) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

开放式发电机组

外壳

开放式发电机组
外壳