DG230 GC(三相)

燃气发电机组 DG230 GC(三相)

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
天然气额定值
230 eKW
230 eKW
排放/燃油策略
美国 EPA 认证,适用于非紧急应用
美国 EPA 认证,适用于非紧急应用

概述

230 kW 天然气发电机组

用于固定应用的 Cat® 火花点火式发电机产品系列配备了永久励磁、阻尼绕组、偏转定子、电压调节(通过 EMCP 控制器)、H 级绕组绝缘和 2/3 节距。

优点

多达 908 skVA (电压下降百分比为 30% 时)

能够在断电时启动连接的大型电机负载

经过认证 EPA 稳态紧急使用认证

符合当地许可所要求的排放标准

交流发电机特性 H 级 绝缘

最高分级标准,确保交流发电机耐久性

产品技术规格适用产品 DG230 GC(三相)

频率 60 Hz 60 Hz
天然气额定值 230 eKW 230 eKW
排放/燃油策略 美国 EPA 认证,适用于非紧急应用 美国 EPA 认证,适用于非紧急应用
速度 1800 rpm 1800 rpm
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
调速器类型 电子装置 电子装置
缸径 1463.1 mm 138.74 in
冲程 1728.3 mm 57.6 in
长度 2887 kg 68.04 in
宽度 57.6 in 6364 lb
高度 68.04 in 1728.3 mm
重量 6364 lb 2887 kg

DG230 GC(三相) 标配设备

制冷

  • 工厂安装的散热器
  • 封闭式冷却液回收系统
  • 50/50 乙二醇防冻剂
  • 配有保护罩的散热器和冷却风扇
  • 高达 50°C(122°F)的标准环境温度

进气口

  • 单滤芯空气滤清器

燃油

  • 燃油低压开关
  • 主要和辅助燃油关闭装置
  • 燃油压力测试口
  • 双锁定阀
  • 天然气或 LP 蒸气
  • NPT 接头

发电机

  • H 级绝缘材料
  • 满负荷运行的交流发电机
  • 永久励磁
  • H 级绝缘材料
  • 满负荷运行的交流发电机
  • 集成式电压调节器
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 永久励磁
  • IP23 防护

排气

  • 具有 3" 管道的排气口

控制装置

  • EMCP 4.2 系列发电机组控制器

安装件

  • 隔振器(圆盘式)
  • 橡胶隔振器

电功率 - 套件序列号前缀

  • 蓄电池充电交流发电机

电动起动和/或预润滑

  • 蓄电池电缆
  • 发动机电气系统
  • 螺线管激活的起动电机
  • 螺线管激活的起动电机

调速器

  • 电子调速器(不可调节)

控制面板

  • EMCP 4.2 系列发电机组控制器

起动/充电

  • 带有支架和电缆的蓄电池
  • 12 V 起动电机

DG230 GC(三相) 选装设备

起动/充电

  • 蓄电池加热器
  • 充电交流发电机
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池充电器 – 通过 UL 认证,10 A

通用

  • 适合用作维修设备(SUSE)
  • 自动传输开关(ATS)
  • CSA 认证
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • UL 2200 组件

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 断路器并联跳闸装置和辅助触点
  • 热磁或电子跳闸装置 MCCB
  • 励磁:[ ] 永久励磁(PM)
  • 防冷凝加热器
  • 超大型优质发电机

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DG230 GC(三相) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

开放式发电机组

外壳

开放式发电机组
外壳