CG260-12 3000 kW

CG260-12 燃气发电机组

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
3333/3000 ekW @1.0pf
3333/3000 ekW @1.0pf
燃料类型
天然气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
天然气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率
43.90%
43.90%

性能概览

高可靠性

高可靠性

  • 抗震控制和气缸平衡功能可防止发动机过载,确保可靠运行
  • 先进的涡轮增压器 A140 带有废气旁通阀,即使在高温、高海拔情况下也能保证高性能
  • 采用开式燃烧室技术,在提高可靠性的同时降低了维护成本
高可用性,高盈利能力。

高可用性,高盈利能力。

  • Miller 正时阀和经过优化的压缩比保证了高效率和低油耗
  • 为您的工厂创造更多利润
  • 维修周期长,仅需在运行 80000 小时后进行常规大修,因此可保证运行 10 年无需大修
  • 灵活的应用领域,得益于全面电子化管理(TEM),即使气体质量有所波动也不受影响
经过优化的润滑油耗

经过优化的润滑油耗

  • 与同类发电机组相比,每年节省润滑油多达 4000 升
  • 改进的部件降低了润滑油消耗量
  • 润滑油消耗量比同类产品低 30%,因而运营成本更低

产品技术规格适用产品 CG260-12

连续额定功率 3333/3000 ekW @1.0pf 3333/3000 ekW @1.0pf
燃料类型 天然气、煤气、氢混合燃料(高达 25%) 天然气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率 43.90% 43.90%
频率 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
RPM 1000/900 rpm 1000/900 rpm
最大备用额定功率 3333 ekW 3333 ekW
发动机型号 CG260-12 CG260-12
排量 12443 in³ 203.9 l
进气方式 TA TA
缸径 10.2 in 260 mm
冲程 12.6 in 320 mm
长度 315 in 8000 mm
宽度 105 in 2660 mm
高度 110 in 2794 mm
干重 - 发电机组 89617 lb 40649.6 kg

CG260-12 标配设备

进气口

  • 单滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器
  • 涡轮增压器,所有气缸均配有水冷轴承箱

控制面板

  • TEM(全面电子化管理)

制冷

  • 用于 JW 入口和出口的法兰接头
  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 电动水套水和后冷器冷却液泵

排气

  • CG260-12 的废气门
  • 封闭式曲轴箱通风系统

燃油系统

  • 单独控制的气缸监控和点火系统
  • 电子燃油计量阀
  • 预燃烧室火花塞

发电机

  • 母线连接
  • 直连式发电机可实现不向底座机架传输扭矩
  • 防冷凝空间加热器
  • 无功压降
  • 三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • 发电机电网准则
  • 绕组温度探测器

起动/充电

  • 压缩空气发动机起动装置

通用

  • 曲轴减振器和护罩

CG260-12 选装设备

制冷

  • CHP 滑板

电网代码合规

  • 50Hz:德国、比利时、英国、意大利、波兰和荷兰

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 CG260-12 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CG260-12

CG260-12