概述
450 kW 柴油发电机组
我们的 DE450S GC 发电机组符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,由 C13 柴油发动机提供动力,可产生 450 ekW(60 Hz)的可靠电力。
主要技术规格
我们的 DE450S GC 发电机组符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,由 C13 柴油发动机提供动力,可产生 450 ekW(60 Hz)的可靠电力。
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本
显示第 1-6 项/共 8 项
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 排放标准/燃料策略 | 无排放限制 无排放限制 |
| 电压 | 220 至 480 V 220 至 480 V |
| 速度 | 1800 RPM 1800 RPM |
| 工作循环 | 备用 备用 |
| 最小额定功率 | 450 ekW 450 ekW |
| 最大额定功率 | 450 ekW 450 ekW |
| 发动机型号 | C13 直列 6 缸 4 冲程循环柴油发动机 C13 直列 6 缸 4 冲程循环柴油发动机 |
| 缸径 | 5.1 in 130 mm |
| 冲程 | 6.2 in 157 mm |
| 排量 | 763 in³ 12.5 l |
| 压缩比 | 15.8:1 15.8:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式 |
| 燃油系统 | EUI EUI |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 122 in 3100 mm |
| 宽度 - 最大值 | 52.7 in 1338 mm |
| 高度 - 最大值 | 85.4 in 2168 mm |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 6446 lb 2924 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号