XQC1200

移动式发电机组 XQC1200

查找代理商

主要技术规格

额定值
1150kW(1438 kVA)连续
1150kW(1438 kVA)连续
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
230 - 480 V
230 - 480 V

概述

1150 ekW 移动式柴油发电机组

该租赁发电机组扩大了 Caterpillar 租赁电源设备选件的产品线,从而提高了效率并降低了拥有和运营成本。XQC1200 配备了旨在缩短安装和启动时间的增强型控制系统。它经过专门的配置,只需按一下按钮便可在 50 和 60 Hz 额定功率之间切换。该控制系统配有工厂控制编程和模拟功能,允许在发电机组启动前执行全面的系统测试。先进的产品自主和监控功能减少了现场人力支持要求,最大限度地降低了操作员遭遇危险的几率,并允许查看、存档以及分析现场性能和保养数据。非常适合独立环境、与发电厂解决方案中的各种设备组合使用或者支持世界各地的电网系统。

优点

环保 110% 防止各种发动机油液的泄漏

最大限度降低因现场环境受损的可能性

已安装 30 gal(114 L) 油箱

安装在发动机上的机油油位调节器可在长时间运行场合中保持油底壳的机油油位

行业标准 20-ft ISO 高柜集装箱

机组堆叠高度可达 9 组,通过 CSC 认证 - 经过专门设计和制造,拥有出色的耐用性、安全性和可运输性

产品技术规格适用产品 XQC1200

额定值 1150kW(1438 kVA)连续 1150kW(1438 kVA)连续
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 230 - 480 V 230 - 480 V
50Hz 时 IPP 过载 1205 ekW(1506 kVA) 1205 ekW(1506 kVA)
60Hz 时 IPP 额定功率 1260 ekW(1575 kVA) 1260 ekW(1575 kVA)
60Hz 时 IPP 过载 1330kW(1662KVA) 1330kW(1662KVA)
发动机 Cat 3512C Cat 3512C
燃油 柴油 柴油
重量 - 不含底盘,含燃油、润滑油和冷却液 47440 lb 21518 kg
宽度 - 不含底盘 97.5 in 2438 mm
高度 - 不含底盘 114 in 2896 mm
长度 - 不含底盘 240 in 6100 mm

XQC1200 标配设备

Cat 3512C 重型柴油发动机

  • 重负荷、双滤芯、PowerCore 空气滤清器,带保养指示器
  • 燃油细滤器
  • 全流量机油滤清器,带水冷式机油冷却器。需要使用 API CI-4 或更高级润滑油
  • 润滑油系统包括补充系统(113 L 油箱)、布设至发动机油轨的机油排放管路以及用于更快、更干净换油的快速排空系统
  • 带电动泵的水套水加热器(9 kW、三相 480 VAC)
  • 燃油冷却器和电动注油泵
  • 电子监控所有滤清器压差
  • ADEM™ A4 发动机电子控制装置
  • 24 伏电动起动马达

SR5 发电机

  • 双轴承,SR-5 发电机,带防冷凝空间加热器(1.2 kW、480 VAC)
  • 无刷,散绕,永久励磁,三相,4 引线设计
  • H 级绝缘体在 F 级温度下运行,可延长使用寿命
  • Cat 集成式电压调节器(Cat IVR)
  • 定子绕组和轴承温度传感器和 RTD 模块
  • 金属网式发电机空气滤清器(可清洗),带压差监控功能
  • 海岸绝缘防护

20'ISO 高柜集装箱、机组堆叠高度可达 9 组,通过 CSC 认证

  • 铰链式散热器进气百叶窗
  • 隔噪发动机室进气百叶窗,配有兼作运输罩的可折叠遮阳篷
  • 两(2)个可上锁的工作人员检修门,带紧急释放装置
  • 内壁和天花板采用 50 mm 的声学镶板进行隔音
  • 侧面母线检修门,带外部检修负载电缆接头
  • 通过接线板接线连接岸电,以用于缸套水加热器、蓄电池充电器和发电机防冷凝加热器
  • 四(4)个带 60 分钟定时器的 DC 灯
  • 378 L(100 gal)单壁燃油箱,通过 BS799-5 认证
  • 电磁阀燃油加注控制阀,用于自动为油箱加油
  • 三重燃油粗滤器,带一体式油水分离器和用于快速更换的维修阀
  • 7 m(23 ft)处的噪声降至 83 dBA(50 Hz)/85 dBA(60 Hz)
  • 两(2)个 1400-CCA 4D 组免维护蓄电池和 50A 蓄电池充电器
  • 带 1.8 m(6 ft)不锈钢排气管的隔热排气消声器,提高了现场的功率密度
  • 发动机隔振器
  • 标准油液的简易排放通道
  • 标准 Cat 贴纸和 Cat 电源模块白色喷漆

制冷

  • 冷却组件可在 50 Hz 时提供 40°C(104°F)环境工作能力,或在 60 Hz 时提供 42°C(108°F)环境工作能力,IPP 等级,750m(2460 ft)海拔高度
  • 垂直的非堆叠式散热器芯,带波纹翅片和垂直空气排放装置
  • 带智能风扇控制功能的变频风扇驱动装置
  • Cat 长效冷却液(ELC)

发电机控制和保护

  • EMCP 4.3 安装在发电机组上的控制器
  • 带冷却定时器的自动启动/停止装置
  • 发电机保护功能:25、32、40、50/51、27/59、81 O/U
  • AGC-4 提供电压和频率调节、基本负载/功率因数/负载均衡分配/同步器、自动启动/停止控制和发电机 CB 控制、SCADA 接口(以太网)、燃油油位指示和警报以及燃油箱燃油输送控制
  • 提供向后兼容性以连接传统的电源模块
  • 100 kAIC、4000A 机架发电机断路器,带 LSIG 跳闸装置
  • 多模式操作:孤岛(kW/kVAR 分配)、基本负载功率、含多个装置的功率管理
  • 手动和自动并联能力
  • 计量显示:电压、电流、频率、功率因数、kW、WHM、kVAR 和同步检定器

质量

  • 完整电源模块在出厂前进行测试
  • 通过 CE 认证并符合 NEMA、ISO 和 IEEE 标准
  • O&M 手册

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 XQC1200 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200

带排气管的 XQC1200

带排气管的 XQC1200

带排气管的 XQC1200

带排气管的 XQC1200

XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200
带排气管的 XQC1200
带排气管的 XQC1200
带排气管的 XQC1200
带排气管的 XQC1200

360 View
360 View