C18(60 Hz)| 455-600 kW 柴油发电机

C18(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗
电压
208 至 600 V
208 至 600 V
频率
60 Hz
60 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的负载突增,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求

Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量

SR5 交流发电机

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层

EMCP 控制面板

GCCP 1.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求

冷却系统

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系

认证

认证

  • 通过 UL2200 认证;CSA 22.2;合规认证 — IBC 地震认证;双重 IBC 和 HCAI

产品技术规格适用产品 C18(60 Hz)

排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最小额定功率 455 ekW 455 ekW
最大额定功率 600 ekW 600 ekW
发动机型号 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106.4 in³ 18.1 l
压缩比 14.5:1 14.5:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 218.5 in 5550 mm
宽度 - 最大值 80.9 in 2056 mm
高度 - 最大值 107.8 in 2737 mm

C18(60 Hz) 标配设备

进气口

  • 空气滤清器

进气系统

  • 轻负荷空气滤清器
  • 涡轮增压器
  • 中冷器芯

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

控制系统

  • GCCP 1.2

制冷

  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 带阀冷却液排放管
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 安装在组件上的散热器

排气

  • 法兰排气口

排气系统

  • 供客户使用的不锈钢排气软管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油

  • 燃油注油泵
  • 燃油细滤器
  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器

燃油系统

  • 标准 8 小时开放式发电机组燃油箱

发电机和附件

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • A 机架发电机 - IP21 防护
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • 发电中心,IP22

发电机

  • IP23 防护
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 负载调节模块会在发动机受到负载冲击时减轻发动机的负载,并改进负载承受能力和恢复时间。

电源终端

  • 母线

控制面板

  • GCCP 发电机组控制器

润滑系统

  • 润滑油
  • 机油排放阀

支架

  • 橡胶隔振器

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点

起动/充电

  • 带有机架和电缆的 24 V 蓄电池
  • 24 伏起动马达
  • 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

C18(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯空气滤清器

排气

  • 工业、家用、关键应用消音器

断路器

  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 电源端子板
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 封装
  • IEC 断路器的并联跳闸装置
  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • 断路器(IEC)辅助触点
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 封装
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 超大型优质发电机
  • 励磁:[ ] 永久励磁(PMG)[ ] 励磁(PM)[ ] 内部励磁(IE)

电源终端

  • 已通过 UL 认证的断路器
  • 符合 IEC 标准的断路器

控制面板

  • 负载分配模块
  • 本地和远程报警器模块
  • GCCP 1.2、GCCP 1.5
  • 远程监控软件
  • 数字 I/O 模块

控制系统

  • 保护设备:接地故障继电器 - 接地泄漏接地故障继电器 - 通过断路器的过载停机 - 低油位警报 - 低油位停机 - 高油位警报 - 油位传感器
  • 本地警报模块
  • 本地警报喇叭
  • 机油温度显示屏
  • 无电压触点
  • 远程报警器模块

起动/充电

  • 重负荷起动系统
  • 蓄电池充电器
  • 缸套水加热器
  • 交流发电机充电
  • 超大型蓄电池

冷却系统

  • 冷却液温度过低警报
  • 散热器导管法兰

外壳

  • 抑噪外壳

排气系统

  • 安装在发动机上的消音器
  • 8 in 和 10 in GP 法兰
  • 10、25 和 35 端入/端出消音器
  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 8 in 和 10 in 弯头套件

燃油系统

  • 手动输油泵
  • 集成式双壁燃油箱底座
  • 输油系统

通用

  • CSA 认证
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • 窄底座、宽底座或滑动底座
  • 单壁或双壁集成式燃油箱
  • 自动传输开关(ATS)
  • UL 2200 组件
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 单壁或双壁底座下燃油箱
  • EEC 符合性声明
  • 抑噪、防风雨或耐高温环境防风雨外壳
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • 欧盟合规证书(CE)

发电机和附件

  • 进入防护
  • 永久励磁(PMG)
  • A 机架 CIP 发电机
  • LC 机架发电机
  • LC 机架超大型发电机
  • A 机架超大型发电机
  • LC 机架 CIP 发电机
  • 空间加热器

润滑系统

  • 手动油池泵

起动和充电

  • 缸套水加热器
  • 5 A 蓄电池充电器
  • 蓄电池断路开关

了解 C18(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 右后

C18 左后

C18 右前

C18 左前

外壳

外壳

C18 右后
C18 左后
C18 右前
C18 左前
外壳
外壳

360 View
360 View