发动机并联和集成控制(EPIC)

开关设备和并联控制装置 发动机并联和集成控制(EPIC)

查找代理商

主要技术规格

配置
远程模块化并联控制系统(主控制面板用于前 2 台发电机组和可选的并网点断路器,而独立的附加控制面板用于多达 8 台附加发电机组、电网并联控制和配电控制)
远程模块化并联控制系统(主控制面板用于前 2 台发电机组和可选的并网点断路器,而独立的附加控制面板用于多达 8 台附加发电机组、电网并联控制和配电控制)
操作模式
带冗余主控装置的应紧备用系统、电网并联、调峰和闭路转换发电机电源(带选装的电网控制面板)
带冗余主控装置的应紧备用系统、电网并联、调峰和闭路转换发电机电源(带选装的电网控制面板)
应用
LV 和 MV(208V-27kV)
LV 和 MV(208V-27kV)

性能概览

Cat

产品特点

  • 易于连接安装在发电机组上的电动断路器或带断路器的独立开关设备
  • 高速以太网监控网络
  • 冗余主控技术
  • 主控功能的无干扰备份
  • 关键设置密码保护
  • 自动启动/停止
  • 自动负载和 VAR 分配
  • 自动“不带电母线”协调
  • 在与电网电源关联时自动控制功率因数
  • 可编程卸载/加载功能
  • 触摸屏(HMI)显示器

产品技术规格适用产品 发动机并联和集成控制(EPIC)

配置 远程模块化并联控制系统(主控制面板用于前 2 台发电机组和可选的并网点断路器,而独立的附加控制面板用于多达 8 台附加发电机组、电网并联控制和配电控制) 远程模块化并联控制系统(主控制面板用于前 2 台发电机组和可选的并网点断路器,而独立的附加控制面板用于多达 8 台附加发电机组、电网并联控制和配电控制)
操作模式 带冗余主控装置的应紧备用系统、电网并联、调峰和闭路转换发电机电源(带选装的电网控制面板) 带冗余主控装置的应紧备用系统、电网并联、调峰和闭路转换发电机电源(带选装的电网控制面板)
应用 LV 和 MV(208V-27kV) LV 和 MV(208V-27kV)
ANSI 保护设备 15/25、27/59、81 O/U、32、40、90(工业级) 15/25、27/59、81 O/U、32、40、90(工业级)
ANSI 保护设备 15/25、27/59、81 O/U、32、47(工业级) 15/25、27/59、81 O/U、32、47(工业级)
认证 UL/cUL 508A UL/cUL 508A
控制面板外壳 NEMA 12 NEMA 12
工作温度 0°C 至 55°C 0°C 至 55°C
储存温度 -20°C 至 60°C -20°C 至 60°C

发动机并联和集成控制(EPIC) 标配设备

瞬时自动选择器开关

  • 允许用户在触摸屏出现故障时将系统恢复为自动模式

发动机并联和集成控制(EPIC) 选装设备

发电机控制面板(用于 3-10 个发电机组)

  • 带断路器位置指示和断路器控制开关

电网控制面板(用于电网并联和控制)

  • 带电网关闭锁止开关、断路器位置指示和断路器控制开关

补充硬件 25 设备

  • 提供额外的离散同步保护

数据表接口

  • 可以连接物业管理系统

发电机需求优先级控制

  • 自动优先级排序功能可以调节在线发电机组的数量,从而控制每台机器的负载百分比、帮助提高燃油效率以及保留充足的备用发电容量

了解 发动机并联和集成控制(EPIC) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

发动机并联和集成控制(EPIC)

发动机并联和集成控制(EPIC)

查看当前优惠(按对象)  发动机并联和集成控制(EPIC)

查看更多优惠