XQP115(115 kVA)欧盟 Stage V 租赁设备

XQP115 移动式发电机组

查找代理商

主要技术规格

主用额定值
115 kVA
115 kVA
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
220 - 480 V
220 - 480 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 13 项

适合租赁

适合租赁

坚固耐用的产品,具有一系列适合租赁的特性,确保满足作业要求和应用需求。
燃油/排放策略

燃油/排放策略

欧盟 Stage V。
Cat C4.4 柴油发动机

Cat C4.4 柴油发动机

久经业界证明的可靠性。
XQCP 控制面板

XQCP 控制面板

易于使用的数字控制装置。
Cat LC3114F 发电机

Cat LC3114F 发电机

自动电压调节器,用于在严苛的应用场合中实现快速响应。
坚固的镀锌外壳

坚固的镀锌外壳

在使用期间耐腐蚀。防水、安全且抑噪。

产品技术规格适用产品 XQP115

主用额定值 115 kVA 115 kVA
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 220 - 480 V 220 - 480 V
燃油/排放策略 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
发动机 Cat® C4.4 Cat® C4.4
燃油 柴油 柴油
排放 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
宽度 45 in 1150 mm
高度 82 in 2076 mm
长度 117 in 2970 mm
重量 - 含润滑油和冷却液 4579 lb 2077 kg
100% 负载 50 Hz 7.2 gal/hr 27.3 l/hr
100% 负载 60 Hz 7.4 gal/hr 28 l/hr
75% 负载 50 Hz 5.3 gal/hr 20.4 l/hr
75% 负载 60 Hz 5.5 gal/hr 21 l/hr
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) 75.3 dB(A) 75.3 dB(A)
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(60Hz) 78.9 dB(A) 78.9 dB(A)

XQP115 标配设备

Cat® C4.4 柴油发动机

  • 双涡轮增压式空对空后冷器
  • 电子 ECM 控制

后处理

  • 安装在发动机上的清洁排放模块(CEM,Clean Emissions Module)
  • 柴油机排放处理液(DEF,Diesel Emissions Fluid)

交流发电机

  • LC3114F 机架
  • 海岸绝缘防护

控制面板

  • 安装在发电机组上的 XQCP 数字控制器

空气滤清器

  • 空气滤清器、带除尘杯的旋风器/纸质滤芯和保养指示灯

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。工厂加注
  • 高温环境性能

充电/起动系统

  • 12V 重负荷型充电交流发电机,带整体式调节器和传送带护罩

燃油系统

  • 24 小时双壁燃油箱,内部加满燃油
  • 发动机上安装的粗燃油滤清器和细燃油滤清器

配电

  • 独立坚固的钢制外壳,用于控制和分配部件
  • 4 极 200A 主断路器

外壳

  • 抑噪镀锌钢制外壳,具有绝佳的降噪性能
  • 密封式直角转动压缩锁闩,带钥匙或挂锁

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注

通用

  • 经过工厂测试和检查
  • 制造商完整保修

XQP115 选装设备

配电

  • CE 插座箱,带有集成的 MCB 和 RCBO 保护

燃油选件包

  • 用于外部燃油接头、电子油量表和溢出液位发送器的内侧安装式三通阀

排放口选件包

  • 机油和冷却液通过管道排放到底架

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 XQP115 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115
XQP115
XQP115
XQP115

查看当前优惠(按对象)  XQP115

查看更多优惠