G3516C 1555 kW

G3516C 燃气发电机组

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
1555 ekW
1555 ekW
燃料类型
CMM
CMM
最高电力效率
37.70%
37.70%

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat G3516C 燃气发动机

Cat G3516C 燃气发动机

  • 稳健的高速缸体设计延长了使用寿命并降低了拥有成本和运营成本
  • 可使用低压管道天然气实现最高的性能
  • 简单的开式燃烧室燃烧系统提高了可靠性和燃料灵活性
  • 点火系统和空燃比控制装置中采用的尖端技术减少了排放,提高了发动机效率
  • 一个电子控制模块可管理所有发动机功能:点火、调速、空燃比控制和发动机保护
SR4B 发电机

SR4B 发电机

  • 匹配 Caterpillar 燃气发动机的性能和输出特性
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 高效
EMCP 4.3 控制面板

EMCP 4.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
排放

排放

  • 符合全球大多数排放要求,在不进行后处理时的氮氧化物排放量仅为 0.5 g/bhp-hr
久经考验的系统

久经考验的系统

  • 经过全球多种应用领域的现场验证
  • 经过全面的原型测试
  • 提供经过认证的扭转振动分析
全套配件

全套配件

  • 多种螺栓固定式系统扩展工装
  • 工厂设计和测试
  • 灵活的套件选择,可通过简单、经济高效的方式进行安装

产品技术规格适用产品 G3516C

连续额定功率 1555 ekW 1555 ekW
燃料类型 CMM CMM
最高电力效率 37.70% 37.70%
最大备用额定功率 1500 1500
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500/1800 1500/1800
发动机型号 G3516C G3516C
排量 4210 in³ 69 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.5 in 190 mm
长度 219 in 5553 mm
宽度 72 in 1828 mm
高度 92 in 2340 mm
干重 - 发电机组 31226 lb 14161 kg

G3516C 标配设备

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

控制面板

  • EMCP 4.3

制冷

  • 水套水和 SCAC 驱动泵及旁路管路
  • 第 2 级 SCAC-Cat 法兰
  • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 用于 JW 入口和出口的 ANSI/DN 客户法兰接头
  • SCAC 回路上的 Cat 法兰

排气

  • 集成感应模块(ISM)
  • 涡轮增压器上的 Cat 法兰面出气口
  • 通过 CCM 向客户提供的屏幕提供排气口温度和烟道温度
  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管

燃油系统

  • 24V ETR 断气阀
  • 安装在发动机上的燃油计量阀
  • 节流阀板,24V 直流执行器,由 ECM 控制
  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 燃油滤清器
  • 电子燃油计量阀

点火系统

  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)
  • 电子点火系统(由 ECM 控制)

发电机

  • 防冷凝空间加热器
  • 母线连接
  • H 级绝缘和 F 级温升
  • 无功压降
  • 永久励磁
  • 三相无刷式,凸极
  • Caterpillar 的数字电压调节器(CDVR),带三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • SR4B
  • 绕组温度探测器

通用

  • 右侧维修
  • 操作和保养手册
  • 曲轴减振器和护罩
  • 零件手册

起动/充电

  • 24V 起动电机

G3516C 选装设备

进气口

  • 垂直、水平双滤芯空气滤清器
  • 外壳安装支架和管道
  • 带预滤器的空气滤清器

控制面板

  • 带 LED 的本地 NFPA99-110 警报模块
  • 同步模块
  • 远程 24V 8/16 指示灯报警器
  • 发动机故障继电器
  • PL1000E/PL1000T 通信模块
  • 自定义 8 灯警报模块

制冷

  • 入口/出口接头
  • 水套水冷却液加热器
  • 后冷却器空气管路,后冷却器芯更换零件

排气

  • 柔性接头
  • 14" 法兰套件
  • 406 mm 弯头套件
  • 406 mm 法兰套件
  • 消音器(15/18/25 dBA 衰减)和带 ANSI 配对法兰的火花熄灭消音器
  • 16" 火花熄灭消音器
  • 356-406mm 法兰和排气管扩张器
  • 15/18/25 dBA 消音器衰减

燃油系统

  • 207-276kPa、30-40 psi 燃气爆震停机调节器
  • 14-69 kPa(2-10 psi)燃气压力调节器
  • 24 VDC 断气阀,燃气爆震停机调节器
  • 燃油滤清器、燃气滤清器

发电机

  • 电缆接入箱
  • 8.7/15 kV 交叉,差动,变流器(CCCT、DCT、CT)
  • 中压和高压发电机和附件
  • 480/4160/13200 V 发电机选件(60 Hz)
  • 发电机空气滤清器
  • 轴承温度探测器
  • 欧洲版母线
  • 415/400/380、3300/6600/11000 V 发电机选件(50 Hz)
  • 报警器模块
  • 发电机拆卸
  • 低压接线箱

调速系统

  • 负载分配模块

通用

  • 特殊喷漆订单
  • 工具套件
  • 美国 AID 标志
  • 盘动总成
  • 数字诊断工具

起动/充电

  • 60A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)
  • 蓄电池拆卸
  • 20A 蓄电池充电器
  • 蓄电池断路开关
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)

了解 G3516C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3516C 燃气发电机组

G3516C 燃气发电机组

G3516C 燃气发电机组

G3516C 燃气发电机组

G3516C 燃气发电机组
G3516C 燃气发电机组
G3516C 燃气发电机组
G3516C 燃气发电机组

360 View

查看当前优惠(按对象)  G3516C

查看更多优惠