配备可升级套件的 3512(50 Hz)| 1000-1400 kVA 柴油发电机

配备可升级套件的 3512(50 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
主用额定功率
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗、低排放
低油耗、低排放

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3512(50 Hz)

备用额定功率 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
主用额定功率 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗、低排放 低油耗、低排放
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 1400 kVA 1400 kVA
最小额定功率 1000 kVA 1000 kVA
发动机型号 3512 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3512 TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 3161.03 in³ 51.8 l
压缩比 13.5:1 13.5:1
进气方式 TA TA
燃油系统 单体直喷 单体直喷
调速器类型 Woodward Woodward
长度 - 最小值 203.5 in 5165 mm
长度 - 最大值 207.5 in 5269 mm
宽度 - 最大值 79.3 in 2015 mm
高度 - 最大值 92 in 2336 mm
干重 - 发电机组(最小值) 22540 lb 10224 kg
干重 - 发电机组(最大值) 23060 lb 10460 kg

配备可升级套件的 3512(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • 串行报警器模块数据链路
  • 附属模块数据链路
  • 2 个可编程数字输出
  • 超速
  • 冷却液液位过低
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 电流(每相和平均值)
  • 24 V 直流操作
  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • 自动/起动/停止控制
  • 速度调节
  • 直流电压
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 6 个可编程数字输入
  • 机油压力过低
  • 文字警报/事件说明
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 紧急停止
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 可编程的保护继电功能:
  • 冷却液温度
  • 反向功率(kW)(32)
  • kVAr-hr(总计)
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 发电机安装 - 后向
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 冷却液温度过高
  • 发动机冷却定时器
  • EMCP4.2 控制器包括:
  • 发动机循环起动
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 灯测试
  • 发电机相序
  • 无法起动(过起动)
  • 运行时间
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 正面环境密封
  • 紧急停机按钮
  • RPM
  • 频率(Hz)
  • 冷却液温度过低
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • 报警确认
  • kW-hr(总计)
  • 过压/欠压(27/59)
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 过流(50/51)
  • 数字显示以下各项:
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 通信:
  • 控制装置:
  • 发电机安装 - 后向
  • 冷却液液位过低
  • 通信
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 控制装置:
  • 2 个可编程数字输出
  • 冷却液温度过低
  • EMCP4.2 控制器包括:
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • kW-hr(总计)
  • 文字警报/事件说明
  • 正面环境密封
  • RPM
  • 数字显示以下各项:
  • 紧急停止
  • 串行报警器模块数据链路
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 报警确认
  • kVAr-hr(总计)
  • 自动/起动/停止控制
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 发动机冷却定时器
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 无法起动(过起动)
  • 过压/欠压(27/59)
  • EMCP4.2 控制装置,包括紧急停止按钮
  • 机油压力过低
  • 24 V 直流操作
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 反向功率(kW)(32)
  • 过流(50/51)
  • 6 个可编程数字输入
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 发电机相序
  • 运行时间
  • 冷却液温度过高
  • 超速
  • 附属模块数据链路
  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • 频率(Hz)
  • 冷却液温度
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 灯测试
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 速度调节
  • 电流(每相和平均值)
  • 可编程的保护继电功能:
  • 直流电压
  • 发动机循环起动

冷却系统

  • 带阀冷却液排放管
  • JWAC
  • 风扇和传动带护罩
  • 散热器风扇和风扇驱动装置
  • Caterpillar 长效冷却液。(对于不带散热器、已安装 SF44CTS、散装发运的散热器或热交换器的套件,不随附)
  • 冷却液液位传感器(对于不带散热器的套件,不随附)

制冷

  • 冷却液液位传感器(对于不带散热器的套件,不随附)
  • 散热器风扇和风扇驱动装置
  • 风扇和传动带护罩
  • Caterpillar 长效冷却液。(对于不带散热器、已安装 SF44CTS、散装发运的散热器或热交换器的套件,不随附)
  • JWAC。
  • 带阀冷却液排放管

排气

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口
  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵
  • 燃油软管 - 散装发运

燃油

  • 燃油注油泵
  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器
  • 燃油软管 - 散装发运

发电机和附件

  • 三相无刷式,凸极
  • 励磁机二极管监视器
  • 备注:1800 机架为模绕,永久励磁(PMG),配有绕组温度探测器
  • RFI 隔音装置
  • 3 相电压感应
  • 最小/最大励磁机限制器
  • 发电机组套件包括:调节器(CDVR)
  • kVAR/PF 模式
  • NEMA H 级绝缘层
  • 内部励磁(IE)
  • 绕组温度探测器
  • 无功压降功能
  • 50 Hz 型号:IEC 标准孔模式
  • 40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 散绕
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • LV
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)包括:
  • 6 引线
  • 绕组温度探测器
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 50 Hz 型号:IEC 标准孔模式
  • NEMA H 级绝缘层
  • 三相无刷式,凸极
  • 励磁机二极管监视器
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)包括:
  • kVAR/PF 模式
  • 3 相电压感应
  • 备注:1800 机架为模绕,永久励磁(PMG),配有绕组温度探测器
  • LV
  • 6 引线
  • 40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 无功压降功能
  • 最小/最大励磁机限制器
  • 散绕
  • 内部励磁(IE)
  • 发电机组套件包括:调节器(CDVR)
  • RFI 隔音装置

调速系统

  • Woodward 2301A 同步调速器
  • Woodward 2301A 同步调速器

润滑系统

  • 烟雾处理系统
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 齿轮式润滑油泵
  • 油排放管和阀门
  • 润滑油
  • 集成式润滑油冷却器
  • 烟雾处理系统
  • 油排放管和阀门
  • 润滑油
  • 集成式润滑油冷却器
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 齿轮式润滑油泵

支架系统

  • 橡胶防振底座 - 散装发运
  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振底座 - 散装发运
  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装

起动/充电系统

  • 蓄电池断路开关
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)
  • 24 伏电动起动马达
  • 蓄电池断路开关
  • 24 伏电动起动马达
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)

通用

  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • SAE 标准旋向
  • 右侧维修
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • 右侧维修
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • SAE 标准旋向

配备可升级套件的 3512(50 Hz) 选装设备

发动机选件

  • 蓄电池:[ ] 标准(1400 CCA)[ ] 重负荷(2800 CCA)
  • 消音器:[ ] 工业级
  • 蓄电池充电器:[ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • 起动马达:[ ] 标准 [ ] 重负荷
  • 起动辅助装置:[ ] 220V 50 Hz 缸套水加热器

进气系统

  • 进气口保护
  • 远程进气口适配器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 进气口保护
  • 远程进气口适配器

断路器

  • 母线连接
  • 控制装置套件 - 外壳
  • EMAX 断路器
  • 可选母线电源连接
  • 中心柱母线
  • 2000、2500、3200 和 4000 A,3 极,IEC 认证断路器
  • EMAX 断路器连接
  • 电缆入口选项
  • 2000、2500、3200 和 4000 A,4 极,IEC 认证断路器
  • 断路器线束
  • EMAX 断路器连接
  • 2000、2500、3200 和 4000 A,3 极,IEC 认证断路器
  • 中心柱母线
  • 控制装置套件 - 外壳
  • 2000、2500、3200 和 4000 A,4 极,IEC 认证断路器
  • 电缆入口选项
  • 可选母线电源连接
  • 母线连接
  • 断路器线束
  • EMAX 断路器

控制系统

  • 控制器:[ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • 本地报警器模块:[ ] NFPA 110 [ ] 定制

交流发电机

  • 温升(超过 40°C 环境温度时):[ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

控制面板

  • 辅助箱
  • 发电机温度监控
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 客户连接安装位置
  • 客户接口选件
  • 安装总成 - 外部盒夹
  • 本地 PC 监控
  • 报警器模块
  • 调速器
  • 接地(自动选择)
  • 防破坏面板门
  • 远程速度调节
  • 调速器
  • 本地 PC 监控
  • 接地(自动选择)
  • 辅助箱
  • 防破坏面板门
  • 远程速度调节
  • 客户接口选件
  • 安装总成 - 外部盒夹
  • 客户连接安装位置
  • 发电机温度监控
  • EMCP 4.3
  • EMCP 4.4

冷却系统

  • 水位开关仪表
  • 可选散热器配置总成
  • 热交换器
  • 可选散热器配置总成
  • 水位开关仪表
  • 热交换器

电源终端

  • 电源终端:[ ] 母线 [ ] 断路器
  • 断路器额定值:[ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A
  • 断路器操作:[ ] 电气
  • 断路器跳闸装置:[ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

延保合同(ESC)

  • 延保合同(ESC):[ ] 2 年 [ ] 3 年 [ ] 5 年

欧洲认证

  • 欧盟认证
  • 欧亚联盟符合性(EAC)标志
  • 欧盟符合性声明
  • 发电机组欧盟指令,DoI(加入声明)
  • 欧亚联盟符合性(EAC)标志
  • 欧盟认证
  • 发电机组欧盟指令,DoI(加入声明)
  • 欧盟符合性声明

排气系统

  • 穿墙式安装套件
  • 消音器
  • 柔性接头
  • 消音器安装套件
  • 穿墙式安装套件
  • 消音器安装套件
  • 消音器
  • 柔性接头

燃油系统

  • 燃油粗滤器
  • 燃油粗滤器

发电机和附件

  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,模绕,永久励磁(PMG),引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 空间加热器
  • 发电机转换
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,散绕,内部励磁(IE),引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,散绕,永久励磁(PMG),引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,散绕,永久励磁(PMG),引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 发电机转换
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,散绕,内部励磁(IE),引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,模绕,永久励磁(PMG),引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 空间加热器

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 手动预润滑油槽泵
  • 机油油位 Reg-1 浅型油底壳
  • 电动预润滑泵
  • 手动预润滑油槽泵

支架系统

  • 弹簧式隔振器
  • IBC 隔振器
  • IBC 隔振器
  • 弹簧式隔振器

保护系统

  • 防爆安全阀
  • 防爆安全阀

特殊测试/报告

  • IBC 地震认证
  • 0.80 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 中性接地 LV
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 中性接地连接
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 中性接地 LV
  • 中性接地连接
  • IBC 地震认证
  • 0.80 功率因数时的 PGS 测试报告

起动/充电系统

  • 乙醚辅助起动装置
  • 20 A 蓄电池充电器
  • 超大型蓄电池组
  • 10 A 蓄电池充电器
  • 24 伏双电动起动马达
  • 缸套水加热器
  • 24 伏双电动起动马达
  • 缸套水加热器
  • 乙醚辅助起动装置
  • 超大型蓄电池组
  • 10 A 蓄电池充电器
  • 20 A 蓄电池充电器

通用

  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • UL 2200 组件
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 发动机盘动总成
  • 发动机盘动总成

了解 配备可升级套件的 3512(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3512A(50 Hz)可升级套件

3512(50 Hz)可升级套件

3512(50 Hz)可升级套件

3512(50 Hz)可升级套件

3512A(50 Hz)可升级套件
3512(50 Hz)可升级套件
3512(50 Hz)可升级套件
3512(50 Hz)可升级套件

360 View