概述
125 ekW 柴油发电机组
我们的 D125 GC 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 125 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 D125 GC 发电机组均提供多种排放水平供您选择。
主要技术规格
我们的 D125 GC 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 125 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 D125 GC 发电机组均提供多种排放水平供您选择。
确保您在需要时可以使用紧急电源
需要的安装空间更小,为您的持续作业留出更多空间
全球最佳的产品支持网络,可确保备用零件随时可用,以满足维护和维修需求
显示第 1-6 项/共 8 项
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 排放标准/燃料策略 | 美国 EPA Tier 3 认证 美国 EPA Tier 3 认证 |
| 电压 | 208 至 600 V 208 至 600 V |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用 备用 |
| 最小额定功率 | 125 ekW 125 ekW |
| 最大额定功率 | 125 ekW 125 ekW |
| 发动机型号 | C7.1 I-6,四冲程柴油发电机 C7.1 I-6,四冲程柴油发电机 |
| 缸径 | 4.1 in 105 mm |
| 冲程 | 5.3 in 135 mm |
| 排量 | 428 in³ 7.01 l |
| 压缩比 | 16.7:1 16.7:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式 |
| 燃油系统 | 电子共轨 电子共轨 |
| 调速器类型 | ADEM™A4 ADEM™A4 |
| 长度 - 最大值 | 103.7 in 2634 mm |
| 宽度 - 最大值 | 51.2 in 1300 mm |
| 高度 - 最大值 | 52.2 in 1402 mm |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 3099 lb 1406 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号