DG175 GC(单相)

燃气发电机组 DG175 GC(单相)

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
天然气额定值
175 ekW
175 ekW
排放/燃油策略
美国 EPA 认证,适用于非紧急应用
美国 EPA 认证,适用于非紧急应用

概述

175 kW 天然气发电机组

用于固定应用的 Cat® 火花点火式发电机产品系列配备了永久励磁、阻尼绕组、偏转定子、电压调节(通过 EMCP 控制器)、H 级绕组绝缘和 2/3 节距。

优点

高达 790 skVA (电压下降百分比为 30% 时)

能够在断电时启动连接的大型电机负载

经过认证 EPA 稳态紧急使用认证

符合当地许可所要求的排放标准

交流发电机特性 H 级 绝缘

最高分级标准,确保交流发电机耐久性

产品技术规格适用产品 DG175 GC(单相)

频率 60 Hz 60 Hz
天然气额定值 175 ekW 175 ekW
排放/燃油策略 美国 EPA 认证,适用于非紧急应用 美国 EPA 认证,适用于非紧急应用
排量 864.71 in 14.17 l
燃料类型 天然气 天然气
速度 1800 rpm 1800 rpm
发动机型号 G14.2L 直列 6 缸,4 冲程,火花点火式 G14.2L 直列 6 缸,4 冲程,火花点火式
燃油系统 化油器,下吸式 化油器,下吸式
进气方式 涡轮增压 - 后冷式 涡轮增压 - 后冷式
调速器类型 电子装置 电子装置
压缩比 9.5:1 9.5:1
缸径 5.31 in 134.87 mm
冲程 6.5 in 165.1 mm
长度 127.95 in 3250 mm
宽度 52.93 in 1344.5 mm
高度 67.37 in 1711.2 mm
重量 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC(单相) 标配设备

制冷

  • 封闭式冷却液回收系统
  • 50/50 乙二醇防冻剂

起动/充电

  • 蓄电池充电交流发电机
  • 螺线管激活的起动电机
  • 蓄电池电缆
  • 发动机电气系统

燃油

  • 主要和辅助燃油关闭装置
  • 燃油低压开关

发电机

  • H 级绝缘材料

调速器

  • 电子调速器(不可调节)

控制面板

  • EMCP 4.2 系列发电机组控制器

安装件

  • 隔振器(圆盘式)

DG175 GC(单相) 选装设备

通用

  • CSA 认证
  • UL 2200 组件
  • 适合用作维修设备(SUSE)

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DG175 GC(单相) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

开放式发电机组

外壳

开放式发电机组
外壳