配备可升级套件的 3512(60 Hz)| 890-1250 kW 柴油发电机

柴油发电机组 配备可升级套件的 3512(60 Hz)

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
主用额定功率
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 能够一次性承受 100% 的基本负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
SR5 交流发电机

SR5 交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
EMCP 4 控制面板

EMCP 4 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
一个安全来源

一个安全来源

  • 发电机组中使用的部件根据无缝设计集成进行选择,以提供最佳性能
  • 发电机组按照我们的质量准则在 Caterpillar 工厂完全组装
  • 每一个发电机组套件在离开 Caterpillar 工厂之前均经过测试
  • Cat 产品支持(包括代理商服务、零件和保修)涵盖整个 Cat 动力系统

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3512(60 Hz)

备用额定功率 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
主用额定功率 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 380 至 480 V 380 至 480 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 1250 ekW 1250 ekW
最小额定功率 890 ekW 890 ekW
发动机型号 3512A,V-12,4 冲程水冷柴油发动机 3512A,V-12,4 冲程水冷柴油发动机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 3161.03 in³ 51.8 l
压缩比 13.5:1 13.5:1
进气方式 TA TA
燃油系统 MUI MUI
调速器类型 Woodward Woodward
长度 - 最大值 203.5 in 5169 mm
宽度 - 最大值 79.3 in 2015 mm
高度 - 最大值 92 in 2336 mm
干重 - 发电机组(最小值) 22099 lb 10024 kg
干重 - 发电机组(最大值) 22540 lb 10224 kg

配备可升级套件的 3512(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • 自动/起动/停止控制
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • kVAr-hr(总计)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • KVAR/PF 模式,RFI 抑制,最小/最大激励器
  • 过流(50/51)
  • IVR 包括无功压降功能、三相电压感应
  • 发电机相序
  • 6 个可编程数字输入
  • 发动机冷却定时器
  • 限制器和励磁机二极管监视器
  • 过压/欠压(27/59)
  • 冷却液温度过低
  • 发电机组套件包括 Caterpillar 电压调节器(IVR)
  • 附属模块数据链路
  • 机油压力过低
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 发电机安装 - 后向
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 紧急停止
  • 灯测试
  • 超速
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 运行时间
  • 直流电压
  • 冷却液液位过低
  • 可编程的保护继电功能:
  • 频率(Hz)
  • 电流(每相和平均值)
  • 正面环境密封
  • 无法起动(过起动)
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 控制装置:
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 24 V 直流操作
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 紧急停机按钮
  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • RPM
  • 数字显示以下各项:
  • 发动机循环起动
  • 速度调节
  • 冷却液温度
  • 2 个可编程数字输出
  • 文字警报/事件说明
  • 串行报警器模块数据链路
  • 通信:
  • kW-hr(总计)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 报警确认
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 反向功率(kW)(32)
  • 冷却液温度过高

冷却系统

  • 冷却液液位传感器(对于不带散热器的套件,不随附)
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇和传动带护罩
  • JWAC
  • Caterpillar 长效冷却液。(对于不带散热器、已安装 SF44CTS、散装发运的散热器或热交换器的套件,不随附)
  • Caterpillar 长效冷却液。(对于不带散热器、已安装 SF44CTS、散装发运的散热器或热交换器的套件,不随附)

排气

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油注油泵
  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器
  • 燃油软管 - 散装发运

发电机和附件

  • 内部励磁(IE)或永久励磁(PMG)
  • 绕组温度探测器
  • 6 引线
  • LV
  • 60 Hz 型号:NEMA 标准孔模式
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 三相无刷式,凸极
  • 散绕
  • NEMA H 级绝缘层
  • 40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • kVAR/PF 模式
  • 励磁机二极管监视器
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)包括:
  • RFI 隔音装置
  • 无功压降功能
  • 最小/最大励磁机限制器
  • 备注:1800 机架为模绕,永久励磁(PMG),配有绕组温度探测器
  • 发电机组套件包括:调节器(CDVR)
  • 3 相电压感应

调速系统

  • Woodward 2301A 同步调速器

润滑系统

  • 烟雾处理系统
  • 润滑油
  • 齿轮式润滑油泵
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 集成式润滑油冷却器
  • 油排放管和阀门

支架系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振底座 - 散装发运

起动/充电系统

  • 24 伏电动起动马达
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)
  • 50 A 充电交流发电机
  • 蓄电池断路开关

通用

  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • SAE 标准旋向
  • 右侧维修
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)

配备可升级套件的 3512(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 单级空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

断路器

  • 2000、2500、3200 和 4000 A,4 极,IEC 认证断路器

控制面板

  • 远程自定义报警器
  • CAN2 网络设备
  • 套件的 Modbus 监控
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 本地离散 I/O 套件
  • 防破坏面板门
  • Cat Connect
  • 负载共享模块选件
  • 第一个本地报警器

冷却系统

  • 冷却液
  • 水位表
  • 可选散热器配置总成

排气系统

  • 排气挠性接头
  • 工业级(15 db)消音器
  • 排气弯头
  • 排气 Y 形适配器

发电机和附件

  • 空间加热器控制装置
  • 空间加热器
  • 发电机转换
  • 空间加热器
  • 空间加热器控制装置
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,散绕,永久励磁(PMG),引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667
  • 1500 RPM,380/400/415 V(50 Hz),三相,模绕,永久励磁(PMG),引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667

润滑系统

  • 油位调节器
  • 润滑油
  • 主燃油系统
  • 预润滑油槽泵
  • 油位调节器

特殊测试/报告

  • 发电机组振动分析
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • PKG 工厂测试报告
  • 标准发电机组 TVA 报告
  • 标准发动机测试费用
  • 油耗测试
  • 发电机测试报告
  • 标准发动机测试费用
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 扭转振动分析
  • 发电机测试报告

曲轴箱系统

  • 保护系统
  • 通风系统
  • 保护系统
  • 通风系统

蓄电池和蓄电池壳体

  • 蓄电池充电器 - 10、20 和 35 A
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 蓄电池充电器 - 10、20 和 35 A
  • 24 V 蓄电池组 - 干式

支架系统

  • 弹簧式隔振器
  • 圆盘式低效隔离器
  • IBC 隔振器
  • 弹簧式隔振器

仪器

  • 高温计和热电偶

保护系统

  • 防爆安全阀

起动/充电系统

  • 超大型蓄电池组
  • 缸套水加热器
  • 电动起动马达
  • 缸套水加热器
  • 24 伏双电动起动马达
  • 起动器盖

通用

  • 盘动装置

电源连接系统

  • 断路器电源连接
  • EMCP 电压和电流感应总成
  • 中心柱母线

断路器 - LV 套件

  • 电动断路器
  • 右侧电源连接

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 配备可升级套件的 3512(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3512(60 Hz)可升级套件

3512(60 Hz)可升级套件

3512(50 Hz)可升级套件

3512(60 Hz)可升级套件

3512(60 Hz)可升级套件
3512(60 Hz)可升级套件
3512(50 Hz)可升级套件
3512(60 Hz)可升级套件

360 View

查看当前优惠(按对象)  配备可升级套件的 3512(60 Hz)

查看更多优惠