配备可升级套件的 3516(50 Hz)| 1600-2000 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 配备可升级套件的 3516(50 Hz)

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
2000 kVA
2000 kVA
主用额定功率
1825 kVA
1825 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3516(50 Hz)

备用额定功率 2000 kVA 2000 kVA
主用额定功率 1825 kVA 1825 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 2000 kVA 2000 kVA
最小额定功率 1600 kVA 1600 kVA
发动机型号 3516 TA,V-16,四冲程水冷柴油机 3516 TA,V-16,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 4210.64 in³ 69 l
压缩比 13.0:1 13.0:1
进气方式 TA TA
燃油系统 机械单体喷油 机械单体喷油
调速器类型 Woodward Woodward
长度 - 最大值 234.4 in 5953 mm
宽度 - 最大值 90 in 2286 mm
高度 - 最大值 94.9 in 2410 mm
干重 - 发电机组(最大值) 33840 lb 15350 kg

配备可升级套件的 3516(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式

调速系统

  • ADEM A3

控制系统

  • 自动/起动/停止控制
  • EMCP 4.2B
  • 正面环境密封
  • 发电机安装 - 后向
  • 速度调节
  • 24 V 直流操作
  • 发电机组套件包括 Caterpillar 电压调节器
  • 文字警报/事件说明
  • 紧急停机按钮
  • 发动机冷却定时器
  • 发动机循环起动
  • IVR 包括无功压降功能、三相电压感应、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大励磁机。限制器和励磁机二极管监视器
  • 控制装置:
  • 报警确认
  • 灯测试
  • PLC 功能
  • 负载直方图功能
  • 3 个模拟输入
  • 运行时间
  • 串行报警器模块数据链路
  • 数字显示以下各项:
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • ATAAC - 已发运并安装 3516E 套件散热器
  • 通信:
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 附属模块数据链路
  • 输入/输出数量因选定的选件而异
  • RPM
  • 过流(50/51)
  • 可定制屏幕 - 0 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 1 个可编程继电器输出(Form C)
  • 1 个可编程数字输出
  • Cat Connect
  • 6 个客户可编程数字输入
  • 提供经认证的标准 PGS
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 冷却液温度
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)- 冷却液温度 - 电压(L-L 和 L-N)- 频率(Hz)- 电流(每相和平均值)- 功率因数(每相和平均值)- kW(每相、平均值和百分比)- kVA(每相、平均值和百分比)- kVAr(每相、平均值和百分比)- kW-hr(总计)- kVAr-hr(总计)
  • 频率(Hz)
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • 电流(每相和平均值)
  • 功率因数(每相和平均值)
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • kW-hr(总计)
  • kVAr-hr(总计)
  • 无法起动(过起动)
  • 紧急停止
  • 超速
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • 冷却液温度过高
  • 机油压力过低
  • 可编程的保护继电功能
  • 冷却液液位过低
  • 冷却液温度过低
  • 发电机相序
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 过压/欠压(27/59)
  • 反向功率(kW)(32)

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油注油泵
  • 燃油软管 - 散装发运
  • 燃油细滤器
  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附

通用

  • 右侧维修
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • Caterpillar Yellow 以及高亮黑色导轨和散热器
  • SAE 标准旋向

发电机和附件

  • 绕组温度探测器
  • 母线连接,右侧扩展盒,底部电缆入口
  • 永久励磁(PMG)
  • NEMA H 级绝缘系统,40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 防冷凝空间加热器
  • NEMA 标准孔模式
  • NEMA H 级绝缘系统,40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 低压:
  • 绕组温度探测器
  • 模绕
  • 中压:
  • 绕组温度检测器模式
  • NEMA 标准孔模式
  • 六根引线
  • 模绕
  • 内部励磁(IE)
  • 三相无刷式,凸极
  • 散绕
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • H 级绝缘层,40C 环境温度时的 F 级温升(在主用发电应用场合为 105C/在备用发电应用场合为 130C)
  • 高压:

资料

  • 零件手册

润滑系统

  • 油排放管和阀门
  • 润滑油
  • 齿轮式润滑油泵
  • 集成式润滑油冷却
  • 烟雾处理系统
  • 机油滤清器、加注口和油尺

支架系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振底座 - 散装发运
  • 防振底座(散装发运)

起动系统

  • 24 伏电动起动马达
  • 45 A 充电交流发电机
  • 蓄电池断路开关
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)

配备可升级套件的 3516(50 Hz) 选装设备

控制系统

  • 本地报警器模块:[ ] NFPA 110 [ ] 定制
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯滤清器

冷却系统

  • 水位开关仪表
  • 冷却液
  • 标准环境散热器
  • 标准环境 ATAAC 散热器
  • 选装的 ATAAC 散热器
  • 选装散热器

发动机选件

  • 起动辅助装置:[ ] 220V 50 Hz 缸套水加热器
  • 空气滤清器:[ ] 单滤芯空气滤清器 [ ] 双滤芯空气滤清器 [ ] 重负荷型空气滤清器
  • 蓄电池:[ ] 标准(1400 CCA)[ ] 重负荷(2800 CCA)
  • 起动马达:[ ] 标准 [ ] 重负荷
  • 消音器:[ ] 工业级

曲轴箱系统

  • 防爆安全阀
  • 通风系统
  • 无防爆安全阀

交流发电机

  • 温升(超过 40°C 环境温度时):[ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

排气系统

  • Y 型适配器
  • 排气偏置
  • Tier 4 配量柜
  • 柔性接头
  • 弯管
  • 清洁排放部件
  • Tier 4 清洁排放模块
  • 法兰
  • Tier 4 清洁排放 MOD 套件
  • 消音器
  • 法兰和排气管扩张器

燃油系统

  • 燃油注油泵(Tier 4)- 手动或电动
  • 燃油粗滤器

通用

  • UL 2200 组件
  • 美国 AID 标志
  • 特殊喷漆(Caterpillar Yellow 或高性能喷漆之外的其他颜色)
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • 以下选项基于区域和产品配置:

电源终端

  • 断路器操作:[ ] 电气
  • 断路器跳闸装置:[ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • 电源终端:[ ] 母线 [ ] 断路器
  • 断路器额定值:[ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A

发电机和附件

  • 低压/中压:380、440、480、600 V,三相 1800 rpm。RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 机架
  • 低压/中压:380、416、440、480、600、2400、4160 V,三相 1800 RPM,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600、1800 机架
  • 空间加热器
  • 差动变流器(DCT)
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相,1500 rpm。RW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 和 1800 机架
  • 发电机转换
  • 差动变流器(DCT)8.7 kV 和 15 kV 级
  • 空间加热器的自动调温器
  • 交流发电机空气滤清器
  • 高压:12470、13200、13800 V,三相 1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:2700、3000 机架
  • 高压:6300、6600、6900 V,三相 1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:2700、3000 机架
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相,1500 rpm。RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 机架

延保合同(ESC)

  • 延保合同(ESC):[ ] 2 年 [ ] 3 年 [ ] 5 年

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 标准油池中的润滑油
  • 预润滑泵
  • 油位调节器

支架系统

  • 圆盘式低效隔离器
  • 弹簧式隔振器
  • IBC 隔振器

电源连接

  • 右侧电源连接
  • 发电机与接线盒之间的接地线
  • 2700 机架,四根引线,四个接线端
  • 中性接地连接
  • 后部电源连接
  • 低压断路器
  • 中心柱母线
  • 左侧电源连接

特殊测试/报告

  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 加拿大标准协会认证
  • 标准发动机测试费用
  • IBC 认证
  • 发电机组油耗测试
  • OSHPD 认证
  • 发电机测试报告
  • 扭转振动分析报告
  • 油耗测试

起动和充电

  • 10、20、35 和 50 A 蓄电池充电器
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 电动起动马达
  • 空气起动马达
  • 起动器盖
  • 发动机盘动装置
  • 空气压力调节器
  • 缸套水加热器

延保服务

  • 白金、黄金和白银级保修

了解 配备可升级套件的 3516(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3616 可升级套件发电机组(右后)

3616 可升级套件发电机组(左后)

3616 可升级套件发电机组(左前)

3616 可升级套件发电机组(右前)

3616 可升级套件发电机组(右后)
3616 可升级套件发电机组(左后)
3616 可升级套件发电机组(左前)
3616 可升级套件发电机组(右前)

360 View

查看当前优惠(按对象)  配备可升级套件的 3516(50 Hz)

查看更多优惠