概述
50 kVA 柴油发电机组
我们的 DE50 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 50 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
我们的 DE50 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 50 kVA 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。
需要的安装空间更小,为您的持续作业留出更多空间
可通过 GCCP 自动电源控制面板访问警报和运行指示灯历史记录
您在需要时可以依靠的紧急电源
显示第 1-6 项/共 8 项
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 排放标准/燃料策略 | 无排放限制 无排放限制 |
| 电压 | 380 至 415 V 380 至 415 V |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用 备用 |
| 最大额定功率 | 50 kVA 50 kVA |
| 最小额定功率 | 50 kVA 50 kVA |
| 发动机型号 | Cat® C3.3 直列三缸、四冲程柴油发动机 Cat® C3.3 直列三缸、四冲程柴油发动机 |
| 缸径 | 4.1 in 105 mm |
| 冲程 | 5 in 127 mm |
| 排量 | 201.4 in³ 3.3 l |
| 压缩比 | 17.25:1 17.25:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
| 燃油系统 | 直列式 直列式 |
| 调速器类型 | 机械式 机械式 |
| 长度 - 最大值 | 89.7 in 2278 mm |
| 宽度 - 最大值 | 35.4 in 900 mm |
| 高度 - 最大值 | 52 in 1322 mm |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 2273 lb 1031 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号