概述
1650 - 2500 ekW 柴油发电机组
我们的 3516C 柴油发电机组可产生 1825 - 2500 ekW(60 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。3516C 发电机组经过美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(Tier 2 非道路车辆等效排放标准),同时,还经过低油耗认证。
主要技术规格
我们的 3516C 柴油发电机组可产生 1825 - 2500 ekW(60 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。3516C 发电机组经过美国 EPA 认证,仅适用于稳态紧急使用(Tier 2 非道路车辆等效排放标准),同时,还经过低油耗认证。
在重负荷应用场合中发挥久经考验的性能
从 1981 年起,在大型发动机市场中一直处于领先地位
提供出色的大型负载能力和耐用性
显示第 1-6 项/共 8 项
| 备用额定功率 | 2500/2250/2000 ekW 2500/2250/2000 ekW |
| 主用额定功率 | 2250/2045/1825 ekW 2250/2045/1825 ekW |
| 排放标准/燃料策略 | 美国 EPA Tier 2 认证 美国 EPA Tier 2 认证 |
| 电压 | 380 至 13800 V 380 至 13800 V |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续 |
| 最大额定功率 | 2500 ekW 2500 ekW |
| 最小额定功率 | 1650 ekW 1650 ekW |
| 发动机型号 | 3516C ATAAC,V-16,四冲程水冷柴油机 3516C ATAAC,V-16,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 6.69 in 170 mm |
| 冲程 | 7.48 in 190 mm |
| 冲程 - HD | 8.46 in 215 mm |
| 排量 | 4764.73 in 78 l |
| 压缩比 | 14.7:1 14.7:1 |
| 进气方式 | TA TA |
| 燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
| 调速器类型 | Adem™3 Adem™3 |
| 长度 - 最小值 | 284.6 in 7229 mm |
| 长度 - 最大值 | 295.1 in 7495 mm |
| 宽度 - 最小值 | 93.7 in 2379 mm |
| 宽度 - 最大值 | 101.2 in 2569 mm |
| 高度 - 最小值 | 116.5 in 2958 mm |
| 高度 - 最大值 | 118.5 in 3009 mm |
| 干重 - 发电机组(最小值) | 35880 lb 16275 kg |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 38780 lb 17590 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号