概述
200 kVA 移动式柴油发电机组
此 XQP200 发电机组符合欧盟 Stage V 排放标准。每种型号均可轻松地在 50 HZ 和 60 HZ 之间切换,从而使一台机器可以满足不同地区和应用领域(包括采矿、制造、石油天然气、建筑等)不断变化的负载要求,因此大大提升了灵活性。
此 XQP200 发电机组符合欧盟 Stage V 排放标准。每种型号均可轻松地在 50 HZ 和 60 HZ 之间切换,从而使一台机器可以满足不同地区和应用领域(包括采矿、制造、石油天然气、建筑等)不断变化的负载要求,因此大大提升了灵活性。
更大限度地延长需要常规维修之前的运行时间
从底座油箱转换为外部散装油箱可延长运行时间
通过接线端链路轻松进行频率切换,消除了地理限制,能够在所需的任何地方使用发电机组
显示第 1-6 项/共 13 项
| 主用额定值 | 200 kVA 200 kVA |
| 频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 电压 | 220 - 480 V 220 - 480 V |
| 燃油/排放策略 | 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V |
| 发动机 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
| 燃油 | 柴油 柴油 |
| 宽度 | 56 in 1420 mm |
| 高度 | 93 in 2350 mm |
| 长度 | 161 in 4085 mm |
| 重量 - 含润滑油和冷却液 | 8049 lb 3651 kg |
| 100% 负载 50 Hz | 11.5 gal/hr 43.4 l/hr |
| 100% 负载 60 Hz | 14.3 gal/hr 54.3 l/hr |
| 75% 负载 50 Hz | 8.6 gal/hr 32.4 l/hr |
| 75% 负载 60 Hz | 10.5 gal/hr 39.9 l/hr |
| 声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) | 75.1 dB(A) 75.1 dB(A) |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号XQP200
XQP200
XQP200
XQP200
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点
Cat XQP30 - XQP500 移动式发电机起动/停止培训
紧急停止 Cat 移动式发电机