3612(60 Hz)| 3350-5320 kW 柴油发电机

3616(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
5320 ekW
5320 ekW
最小额定功率
3350 ekW
3350 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

产品技术规格适用产品 3616(60 Hz)

最大额定功率 5320 ekW 5320 ekW
最小额定功率 3350 ekW 3350 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
频率 60 Hz 60 Hz
速度 720 和 900 rpm 720 和 900 rpm
工作循环 主用、连续 主用、连续
发动机型号 3616 V-16,四冲程水冷柴油发动机 3616 V-16,四冲程水冷柴油发动机
缸径 11 in 280 mm
冲程 11.8 in 300 mm
排量 18032 in³ 296 l
压缩比 13:01 13:01
进气方式 TA TA
燃油系统 单体直喷 单体直喷
调速器类型 发电机组监控系统(GMS) 发电机组监控系统(GMS)
长度 - 最大值 404 in 10261.7 mm
宽度 - 最大值 99.62 in 2530.3 mm
高度 - 最大值 156.6 in 3977.7 mm
干重 - 发电机组(最大值) 141840 lb 64470 kg

3616(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器
  • 淡水后冷器,带耐腐蚀涂层(空气侧)
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 由发动机机油润滑的水冷式涡轮增压器
  • 进气口切断

冷却系统

  • 三管式机油冷却器
  • 水套水恒温器
  • 水温调节器
  • 发动机冷却液排水
  • 前置式涡轮增压器

排气系统

  • 干式气密排气歧管
  • 457 mm(18 in)Cat 螺栓型号
  • 包括适配器、伸缩排气接头

燃油系统

  • 单工或双工

发电机系统

  • 按照代理商填写的发电机数据表定制发电机

调速器系统

  • UG 执行器

润滑系统

  • 安装在发动机维修侧的缸体检查盖上
  • 带单个关闭阀的离心式机油滤清器
  • 进油口和油尺
  • 机油压力调节阀
  • 湿式油槽。包括由发动机驱动的主润滑泵和机油泵、油管以及油底壳
  • 曲轴箱防爆安全阀

支架系统

  • 扭转振动减振器
  • 发动机和发电机安装

起动/充电系统

  • 用于单点定制连接的管路组件
  • 两个马达,安装在发动机上,位于左后侧
  • 空气消声器
  • 叶片型空气起动器

通用:

  • 齿轮驱动型泵:燃油/机油/缸套水/后冷器/机油冷却器水
  • Caterpillar Yellow 喷漆

3616(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 重型空气滤清器
  • 烟灰滤清器
  • 增压控制阀
  • 垂直支架
  • 进气口适配器
  • 空气滤清器百叶窗组件

冷却系统

  • 冷却系统辅助装置
  • 辅助水泵
  • 用于单个回路的热交换器
  • 膨胀箱
  • 加热辅助装置

排气系统

  • 伸缩排气接头
  • 焊接法兰和相关硬件

燃油系统

  • 双联燃油粗滤器
  • 燃油注油泵
  • 燃油系统接头

发电机系统

  • 三相,6 引线,WYE
  • 防冷凝空间加热器
  • 绕组温度探测器
  • 母线连接
  • F 级绝缘

调速器系统

  • 723 Plus
  • 电子装置/执行器
  • EGB 执行器
  • 数字编程器
  • 230 UA
  • 备用蓄电池/电源

润滑系统

  • 润滑 ANSI 适配器(紧急接头)
  • 油底壳排放阀

支架系统

  • 隔离器
  • 非垂直限制
  • 垂直限制
  • 弹簧式隔振器

起动/充电系统

  • 减压阀
  • 压缩空气软管
  • 涡轮式空气起动器
  • 冗余空气起动器

通用:

  • 定制油漆颜色

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 3616(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3616

3616