CG170B-20 2300 kW

CG170B-20 燃气发电机组

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
2300 ekW @1.0pf
2300 ekW @1.0pf
燃料类型
天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率
45.00%
45.00%

性能概览

高效率、低运营成本

高效率、低运营成本

  • 天然气能够使电力效率提升高达 45%
  • 沼气能够使电力效率提高 43.6%
  • 电力输出高达 2300 kWel
  • 减少了组件的振动和应力
Cat

紧凑型尺寸,高盈利能力

  • 紧凑型设计,与前代机型尺寸相同,但可提供多达 15% 的功率输出
  • 长久的维护周期(长达 80000 小时)
  • 适用于天然气、沼气、井口气体和丙烷气体作业等不同应用场合
  • 通过提供不同发动机类型保障最大灵活性
经过优化的润滑油耗

经过优化的润滑油耗

  • 达 ~0.15g/kWh
  • 出色的冷却性能降低了润滑油温
  • 与同类发电机组相比,每年节省润滑油多达 3,000 升

产品技术规格适用产品 CG170B-20

连续额定功率 2300 ekW @1.0pf 2300 ekW @1.0pf
燃料类型 天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%) 天然气、沼气、煤气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率 45.00% 45.00%
最大备用额定功率 2300 2300
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
发动机型号 CG170B-20 CG170B-20
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.7 in 195 mm
长度 258 in 6556 mm
宽度 67 in 1706 mm
高度 89 in 2263 mm
干重 - 发电机组 47377 lb 21490 kg

了解 CG170B-20 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CG170B-20,计算机渲染图像

CG170B-20,右后视图

CG170B-20,左后视图

CG170B-20,右前视图

CG170B-20,左前视图

CG170B-20,计算机渲染图像
CG170B-20,右后视图
CG170B-20,左后视图
CG170B-20,右前视图
CG170B-20,左前视图

Cat® CG170B 燃气发电机组

Cat® CG170B 燃气发电机组

360 View

查看当前优惠(按对象)  CG170B-20

查看更多优惠