概述
25 ekW 柴油发电机组
我们的 D25 柴油发电机组可产生 25 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 D25 发电机组都符合 EPA TIER 4I 排放标准。
主要技术规格
我们的 D25 柴油发电机组可产生 25 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 D25 发电机组都符合 EPA TIER 4I 排放标准。
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
显示第 1-6 项/共 6 项
| 备用额定功率 | 25 eKW 25 eKW |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 排放标准/燃料策略 | 美国 EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) 美国 EPA TIER 4I(EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) |
| 电压 | 480/277,240/120,208/120,600/346,240/120 VAC 480/277,240/120,208/120,600/346,240/120 VAC |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用 备用 |
| 发动机型号 | Cat® C2.2 直列四缸 4 冲程柴油发电机 Cat® C2.2 直列四缸 4 冲程柴油发电机 |
| 缸径 | 3.3 in 84 mm |
| 冲程 | 3.9 in 100 mm |
| 排量 | 134 in³ 2.2 l |
| 压缩比 | 23.3:1 23.3:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
| 燃油系统 | 机械匣式 机械匣式 |
| 调速器类型 | 机械式 机械式 |
| 长度 - 最大值 | 88.6 in 2250 mm |
| 宽度 - 最大值 | 41.3 in 1050 mm |
| 高度 - 最大值 | 57.9 in 1470 mm |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 2052 lb 930 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号