概述
180 - 300 ekW 柴油发电机组
我们的 C9 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 180 到 300 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C9 发电机组均可达到 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。
主要技术规格
我们的 C9 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 180 到 300 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C9 发电机组均可达到 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本
显示第 1-6 项/共 8 项
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗,Tier 3 低油耗,Tier 3 |
| 电压 | 220 至 480 V 220 至 480 V |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 最大额定功率 | 300 ekW 300 ekW |
| 最小额定功率 | 180 ekW 180 ekW |
| 发动机型号 | C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C9 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 4.41 in 112 mm |
| 冲程 | 5.87 in 149 mm |
| 排量 | 537.01 in³ 8.8 l |
| 压缩比 | 16.1:1 16.1:1 |
| 进气方式 | 空冷后冷式 空冷后冷式 |
| 燃油系统 | 液压电子单体喷射 液压电子单体喷射 |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最大值 | 157 in 3988 mm |
| 宽度 - 最大值 | 47.5 in 1207 mm |
| 高度 - 最大值 | 73.5 in 1867 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号