概述
3000 - 3500 kVA 柴油发电机组
3516E 柴油发电机组专为满足您的备用、任务关键和主用发电应用需求而开发,并且符合您的电力标准。每个发电机组都可产生 2725 - 3500 kVA(50 Hz)的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。这款发电机通过了等效于 Tier 2 的美国 EPA 稳态紧急应用认证/低氮氧化物(1/2 TA Luft)认证。
主要技术规格
3516E 柴油发电机组专为满足您的备用、任务关键和主用发电应用需求而开发,并且符合您的电力标准。每个发电机组都可产生 2725 - 3500 kVA(50 Hz)的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。这款发电机通过了等效于 Tier 2 的美国 EPA 稳态紧急应用认证/低氮氧化物(1/2 TA Luft)认证。
需要的安装空间更少
减少所需的结构支撑量
即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率
| 备用额定功率 | 3500/3250/3000 kVA 3500/3250/3000 kVA |
| 主用额定功率 | 3175/2950/2725 kVA 3175/2950/2725 kVA |
| 排放标准/燃料策略 | 经过美国 EPA 认证Tier 2/低氮氧化物 经过美国 EPA 认证Tier 2/低氮氧化物 |
| 电压 | 380 到 11000 V 380 到 11000 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、任务关键、主用 备用、任务关键、主用 |
| 最大额定功率 | 3500 kVA 3500 kVA |
| 最小额定功率 | 2725 kVA 2725 kVA |
| 发动机型号 | 3516E,V-16,四冲程水冷柴油机 3516E,V-16,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 6.69 in 170 mm |
| 冲程 | 8.46 in 215 mm |
| 排量 | 4765 in³ 78.1 l |
| 压缩比 | 14.0:1 14.0:1 |
| 进气方式 | ATAAC ATAAC |
| 燃油系统 | 电子单体喷油 电子单体喷油 |
| 调速器类型 | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| 长度 - 最小值 | 302.6 in 7685 mm |
| 长度 - 最大值 | 306.5 in 7785 mm |
| 宽度 - 最大值 | 102.8 in 2612 mm |
| 高度 - 最大值 | 131.6 in 3342 mm |
| 干重 - 发电机组(最小值) | 44930 lb 20380 kg |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 45651 lb 20707 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号3516E 50Hz Tier 2 /低氮氧化物
3516E 50Hz Tier 2 /低氮氧化物
3516E 50Hz Tier 2 /低氮氧化物
3516E 50Hz Tier 2 /低氮氧化物
3516E,50 Hz,3000 kVA,右后
3516E,50 Hz,3000 kVA,左后
3516E,50 Hz,3000 kVA,右前
3516E,50 Hz,3000 kVA,左前
3516E 50Hz 3500 kVA
3516E 50Hz 特性