概述
910 - 1500 kVA 柴油发电机组
我们的 C32 柴油发电机组可提供 910 kVA 到 1500 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C32 发电机组按需定做,因此您可以亲自进行定制。
主要技术规格
我们的 C32 柴油发电机组可提供 910 kVA 到 1500 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C32 发电机组按需定做,因此您可以亲自进行定制。
需要的安装空间更少
减少所需的结构支撑量
即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率
显示第 1-6 项/共 8 项
| 最大额定功率 | 1500 kVA 1500 kVA |
| 最小额定功率 | 910 kVA 910 kVA |
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗、低排放 低油耗、低排放 |
| 电压 | 400 至 3300 V 400 至 3300 V |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
| 工作循环 | 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续 |
| 发动机型号 | C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 |
| 缸径 | 5.71 in 145 mm |
| 冲程 | 6.38 in 162 mm |
| 排量 | 1958.86 in³ 32.1 l |
| 压缩比 | 15.0:1 15.0:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式 |
| 燃油系统 | MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) |
| 调速器类型 | Adem™A4 Adem™A4 |
| 长度 - 最小值 | 164 in 4165 mm |
| 长度 - 最大值 | 176.6 in 4485 mm |
| 宽度 - 最小值 | 66.3 in 1684 mm |
| 宽度 - 最大值 | 87.8 in 2228 mm |
| 高度 - 最小值 | 85.1 in 2162 mm |
| 高度 - 最大值 | 86.4 in 2194 mm |
| 干重 - 发电机组(最小值) | 14700 lb 6668 kg |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 17855 lb 8099 kg |