D60 GC 开放式发电机组
D60 GC 开放式发电机组
D60 GC 开放式发电机组
D60 GC 开放式发电机组
D60 GC 开放式发电机组
照片 (6)
360 度视图 (2)

D60 GC 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
排放标准/燃料策略
美国 EPA Tier 3 认证
美国 EPA Tier 3 认证
电压
208 至 600 V
208 至 600 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

M 机架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.2 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 通过 UL 2200 认证
  • 可提供 ULC 认证

产品技术规格适用产品 D60 GC

频率 60 Hz 60 Hz
排放标准/燃料策略 美国 EPA Tier 3 认证 美国 EPA Tier 3 认证
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
最大额定功率 60 ekW 60 ekW
最小额定功率 60 ekW 60 ekW
发动机型号 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in 4.4 l
压缩比 16.7:1 16.7:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 电子式(可调) 电子式(可调)
调速器类型 机械,ADEM™A4 机械,ADEM™A4
长度 - 最大值 77.2 in 1962 mm
宽度 - 最大值 43.3 in 1100 mm
高度 - 最大值 48 in 1220 mm
干重 - 发电机组(最大值) 2054 lb 932 kg

D60 GC 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器

断路器

  • 电源端子板

燃油系统

  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座,型钢底座,带有可让机组运行 24 小时的单壁集成式燃油箱

冷却系统

  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 散热器防石护罩

控制面板

  • GCCP 1.2 控制面板
  • NFPA110 捆绑包包括:
  • 接地故障继电器
  • 远程紧急停止按钮
  • 远程报警器模块
  • 声音警报
  • 离散式 I/O 模块

调速系统

  • 机械和电气调速系统 - 取决于机型

润滑系统

  • 带阀油排放管
  • 润滑油

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

起动/充电系统

  • 蓄电池

D60 GC 选装设备

证书

  • IBC 地震和风力认证

充电系统

  • NFPA 蓄电池充电器 UL10A 120VAC

断路器

  • 3 极 100% 额定值
  • 辅助断路器盒
  • 电源端子板

控制面板

  • 接地故障继电器
  • 远程紧急停止按钮
  • 机油温度仪表和发送器
  • 声音警报
  • 远程报警器模块

外壳

  • 外部紧急停止
  • 2 级抑噪外壳(白色)

排气系统

  • 10、25 和 35 dBA 消音器系统
  • 高架消音器安装套件

燃油系统

  • 紧急通风管道
  • 209 和 394 加仑底基层燃油箱

加热元件

  • 缸套水加热器
  • 冷却液加热器
  • 防冷凝加热器
  • 润滑油油池加热器

发电机

  • 永久励磁(PMG)发电机
  • Cat 交流发电机

支架系统

  • 地震隔振器

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 D60 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

查看当前优惠(按对象)  D60 GC

查看更多优惠