配备可升级套件的 3512B(50 Hz)| 1600-1875 kVA 柴油发电机

配备可升级套件的 3512B(50 Hz),1600 - 1875 kVA 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
主用额定功率
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗、低排放
低油耗、低排放

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3512B(50 Hz),1600 - 1875 kVA

备用额定功率 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
主用额定功率 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗、低排放 低油耗、低排放
电压 400 至 415 V 400 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最小额定功率 1600 kVA 1600 kVA
最大额定功率 1875 kVA 1875 kVA
发动机型号 3512B TA,V-12,四冲程水冷柴油机 3512B TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
冲程 - HD 8.46 in 215 mm
排量 3161.03 in³ 51.8 l
排量 - HD 3576 in³ 58.56 l
压缩比 15.5:1 HD 15.5:1 HD
进气方式 TA TA
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 ADEM™ A3 ADEM™ A3
长度 - 最小值 212.8 in 5404 mm
长度 - 最大值 217.1 in 5515 mm
宽度 - 最小值 90 in 2286 mm
宽度 - 最大值 90 in 2286 mm
高度 - 最小值 94.9 in 2411 mm
高度 - 最大值 94.9 in 2411 mm
干重 - 发电机组(最小值) 25620 lb 11621 kg
干重 - 发电机组(最大值) 26530 lb 12034 kg

配备可升级套件的 3512B(50 Hz),1600 - 1875 kVA 标配设备

控制系统

  • EMCP 4.2B
  • 紧急停机按钮
  • 无法起动(过起动)
  • 冷却液温度过高
  • 4 个可编程数字输出
  • 自动/起动/停止控制
  • 4 个可编程数字输入
  • 直流电压
  • 发动机循环起动
  • 冷却液液位过低
  • 速度调节
  • 机油压力过低
  • 通信
  • 频率(Hz)
  • 警告/停机指示器
  • 发动机冷却定时器
  • 运行时间
  • 紧急停止
  • 机油压力
  • 灯测试
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 数字显示以下各项:
  • 超速
  • 报警确认
  • RPM
  • 24 V 直流操作
  • 电流(每相和平均值)
  • 冷却液温度
  • 电压(L-L 和 L-N)

调速系统

  • ADEM III

冷却系统

  • SCAC
  • 带阀冷却液排放管
  • 散热器风扇和风扇驱动装置
  • 风扇和传动带护罩
  • 冷却液液位传感器
  • Caterpillar 长效冷却液

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油软管
  • 燃油细滤器。
  • 燃油注油泵

发电机系统

  • RFI 隔音装置
  • 最小/最大励磁机
  • 三相无刷式,凸极
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)
  • 40C 环境温度时的 H 级温升
  • 散绕
  • 绕组温度探测器
  • 内部励磁(IE)
  • 3 相电压感应
  • 母线连接
  • 6 引线
  • NEMA H 级绝缘层

资料

  • 零件手册
  • 操作和保养手册

润滑系统

  • 润滑油
  • 齿轮式润滑油泵
  • 烟雾处理系统
  • 油排放管和阀门
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 集成式润滑油冷却器

支架系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装

通用

  • 飞轮和飞轮壳 - SAE
  • Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • 右侧维修
  • SAE 标准旋向

配备可升级套件的 3512B(50 Hz),1600 - 1875 kVA 选装设备

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯滤清器
  • 重型空气滤清器

排气

  • 排气管消音器

发电机

  • 内部励磁(IE)
  • 超大型优质发电机
  • 防冷凝加热器
  • 永久励磁(PMG)

控制系统

  • EMCP 电压和电流感应总成
  • CAN2 网络设备
  • 报警器模块(本地和远程)
  • 客户接口选件
  • 负载分配模块选件(LV)
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 报警器网络设备
  • 中性接地连接
  • 发电机温度监控
  • 远程报警器模块(低压)
  • 本地报警器模块(低压)
  • Cat Connect:以太网远程通信/卫星远程通信/蜂窝远程通信
  • 调速器(MUI 低压)

电源终端

  • 符合 IEC 标准的断路器
  • 已通过 UL 认证的断路器

冷却系统

  • 已安装散热器
  • 冷却液
  • 水位开关仪表
  • 冷却系统附件

支架

  • IBC 隔振器
  • 橡胶防振安装
  • 弹簧式隔振器

起动/充电

  • 缸套水加热器
  • 超大型蓄电池
  • 蓄电池充电器
  • 交流发电机充电
  • 重负荷起动系统
  • 带控制装置和消声器的空气起动电机

排气系统

  • 柔性接头
  • 消音器
  • Y 型适配器
  • 弯管
  • 法兰和排气管扩张器

工厂支持

  • 工厂调试

燃油系统

  • 燃油细滤器
  • 燃油粗滤器

发电机和附件

  • 内部励磁
  • 永久励磁(PMG)
  • RW
  • 6 引线
  • 空间加热器套件
  • 1400 和 1600 机架
  • 节距 0.6667
  • 低压发电机 380、400、415 V,三相,1500 rpm
  • 发电机转换套件 - PM 至 IE/IE 至 PM

通用

  • 欧盟合规证书(CE)
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • UL 2200 组件

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 标准油池中的润滑油
  • 标准槽油底壳
  • 润滑油滤清器
  • 排放总成油底壳
  • 油位调节器
  • 预润滑泵总成

曲轴箱系统

  • 曲轴箱保护总成
  • 曲轴箱通风系统

支架系统

  • 低效隔离器
  • 圆盘式低效隔离器
  • 低效隔离器
  • 弹簧式隔振器

电源连接

  • 低压 - 电源连接选件
  • 电动断路器
  • 低压 - 安装在套件上的断路器
  • 低压 - 1400 和 1600 机架发电机

特殊测试/报告

  • 定制发电机 TVA 报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机油耗测试
  • 标准发电机 TVA 报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机测试报告
  • 标准发动机测试费用

起动/充电系统

  • 20 A 蓄电池充电器
  • 10 A 蓄电池充电器
  • 电动起动马达
  • 起动器盖
  • 蓄电池、蓄电池架和电缆
  • 水套水加热器配线总成
  • 缸套水加热器
  • 35 A 蓄电池充电器

延保服务

  • 黄金 - 36、48、60、120 个月保修期
  • Cat 品牌商用动力系统
  • 白银 - 36、48、60、120 个月保修期
  • 白金 - 24、36、48、60、120 个月保修期

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 配备可升级套件的 3512B(50 Hz),1600 - 1875 kVA 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3512B 柴油发电机组

3512B 柴油发电机组

3512B 柴油发电机组

3512B 柴油发电机组

3512B 柴油发电机组
3512B 柴油发电机组
3512B 柴油发电机组
3512B 柴油发电机组