C32 910 kVA - 1500 kVA

柴油发电机组 C32 | 1500 kVA

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1500 kVA
1500 kVA
最小额定功率
910 kVA
910 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗、低排放
低油耗、低排放

概述

910 - 1500 kVA 柴油发电机组

我们的 C32 柴油发电机组可提供 910 kVA 到 1500 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C32 发电机组按需定做,因此您可以亲自进行定制。

优点

节省多达 8% 安装空间

需要的安装空间更少

重量 31% 减轻

减少所需的结构支撑量

全功率状态可耐受高达 50°C 环境

即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率

产品技术规格适用产品 C32 | 1500 kVA

最大额定功率 1500 kVA 1500 kVA
最小额定功率 910 kVA 910 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗、低排放 低油耗、低排放
电压 400 至 3300 V 400 至 3300 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
发动机型号 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1958.86 in³ 32.1 l
压缩比 15.0:1 15.0:1
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最小值 164 in 4165 mm
长度 - 最大值 176.6 in 4485 mm
宽度 - 最小值 66.3 in 1684 mm
宽度 - 最大值 87.8 in 2228 mm
高度 - 最小值 85.1 in 2162 mm
高度 - 最大值 86.4 in 2194 mm
干重 - 发电机组(最小值) 14700 lb 6668 kg
干重 - 发电机组(最大值) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA 标配设备

进气系统

  • 单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • GCCP 控制面板
  • 警告停机
  • 可编程的保护继电功能
  • 通信
  • 数字指示器
  • 控制功能

冷却系统

  • 散热器风扇和风扇驱动装置
  • 带阀冷却液排放管
  • ATAAC
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 风扇和传动带护罩
  • 冷却液液位过低传感器

排气

  • 203 mm(8 in)内径圆形法兰出口
  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 燃油冷却器
  • 燃油细滤器
  • 带油水分离器的燃油粗滤器
  • 燃油注油泵

发电机和附件

  • 永久励磁(PMG)
  • 无功压降
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 6 引线
  • 凸极
  • 40C 环境温度时的 H 级温升
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • 内部励磁(IE)
  • 三相无刷
  • 绕组温度探测器
  • IEC 标准孔模式
  • NEMA H 级绝缘层

调速系统

  • ADEM(tm)A4

支架系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振安装

润滑系统

  • 烟雾处理系统
  • 集成式润滑油冷却器
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 齿轮式润滑油泵
  • 润滑油
  • 油排放管和阀门

电源终端

  • 母线

起动/充电系统

  • 蓄电池断路开关
  • 45 A 充电交流发电机
  • 24 伏电动起动马达
  • 蓄电池、机架和电缆

通用

  • SAE 标准旋向
  • 右侧维修
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE
  • Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)

C32 | 1500 kVA 选装设备

进气系统

  • 标准空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 重型空气滤清器

断路器

  • 护罩
  • 外壳 - 控制装置套件
  • 1600、2000、2500 和 3200 A,3 极,IEC 认证断路器
  • 电缆支架
  • 断路器配线总成
  • 电源连接盖
  • 中心柱母线
  • 800、1600、2000、2500 和 3200 A,4 极,IEC 认证断路器
  • 400、800、1200、1600、2000、2500 和 3000 A,3 极,100% 通过 UL 认证的断路器

控制面板

  • GCCP 控制面板

冷却系统

  • 高温环境散热器
  • 长效冷却液
  • 散热器导管法兰
  • 标准散热器
  • 经认证的散热器

外壳

  • 交流面板、插座和灯
  • 优质抑噪外壳
  • 外壳百叶窗 - 固定式和电动式
  • 燃油箱外壳选件
  • 颜色选项
  • 面板支架
  • 抑噪外壳
  • 直流照明套件
  • 寒冷天气包

排气系统

  • 所有 C32 发动机均具有 203 mm(8 in)排气口
  • 消音器
  • 弯头安装套件
  • 法兰和排气管扩张器
  • 柔性接头
  • 护罩系统
  • 法兰
  • 排气穿墙式套件

发电机和附件

  • 中等电压发电机
  • 低压发电机

润滑系统

  • 油底壳
  • 手动预润滑油槽泵
  • 油位调节器

支架系统

  • IBC 隔振器
  • 弹簧式隔振器
  • 标准套件隔离器
  • 安装座类型

电源终端

  • 符合 IEC 标准的断路器
  • 已通过 UL 认证的断路器

电源连接

  • 中心柱母线
  • 中性接地连接
  • 低压连接电缆

起动/充电系统

  • 电动起动马达 - 标准/重负荷
  • 空间加热器
  • 标准 24 V 开放式包装蓄电池组 - 干式
  • 10 A 蓄电池充电器
  • 20 A 蓄电池充电器
  • 缸套水加热器
  • 10 A 外壳蓄电池充电器
  • 35 A 蓄电池充电器

特殊测试/报告

  • 标准发动机测试
  • OSHPD 地震认证
  • 发电机测试报告
  • 定制发电机 TVA 报告
  • 标准发电机组扭转振动分析(TVA)报告
  • IBC 地震认证
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • CSA 测试和认证

通用

  • 特殊喷漆
  • 美国 AID 标志

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C32 | 1500 kVA 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C32 柴油发电机组

C32 柴油发电机组

C32 柴油发电机组

C32 柴油发电机组

C32 柴油发电机组
C32 柴油发电机组
C32 柴油发电机组
C32 柴油发电机组
C32 1500 kVA 50 Hz 信息图表

C32 1500 kVA 50 Hz 信息图表

C32 1500 kVA 50 Hz 信息图表

查看当前优惠(按对象)  C32 | 1500 kVA

查看更多优惠