概述
15.5 - 20 ekW 柴油发电机组
我们的 C2.2 柴油发电机组可产生 15.5 - 20.0 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C2.2 发电机组都符合 R96/EUIIIa 等效排放标准。
主要技术规格
我们的 C2.2 柴油发电机组可产生 15.5 - 20.0 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C2.2 发电机组都符合 R96/EUIIIa 等效排放标准。
Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行
显示第 1-6 项/共 8 项
| 最大额定功率 | 20 ekW 20 ekW |
| 最小额定功率 | 15.5 ekW 15.5 ekW |
| 排放标准/燃料策略 | R96/欧盟 IIIa 等效标准 R96/欧盟 IIIa 等效标准 |
| 电压 | 110 至 415 V 110 至 415 V |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用 备用、主用 |
| 发动机型号 | Cat® C2.2 直列四缸 4 冲程柴油发电机 Cat® C2.2 直列四缸 4 冲程柴油发电机 |
| 缸径 | 3.3 in 84 mm |
| 冲程 | 3.9 in 100 mm |
| 排量 | 135.2 in³ 2.2 l |
| 压缩比 | 22.5:1 22.5:1 |
| 进气方式 | 自然进气 自然进气 |
| 燃油系统 | 间接喷油 间接喷油 |
| 调速器类型 | 机械式 机械式 |
| 长度 - 最大值 | 59.1 in 1500 mm |
| 宽度 - 最大值 | 24.4 in 620 mm |
| 高度 - 最大值 | 43.9 in 1115 mm |