DE1500 GC(50 Hz)1500 kVA 柴油发电机

DE1500 GC 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗
电压
400 - 415 V
400 - 415 V
频率
50 Hz
50 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

Cat

全球产品支持

  • Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店
  • 您的当地 Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维修保养协议。
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

SR500 交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP1.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 低油耗

产品技术规格适用产品 DE1500 GC

排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 400 - 415 V 400 - 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用 备用
最小额定功率 1500 kVA 1500 kVA
最大额定功率 1500 kVA 1500 kVA
发动机型号 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1958.86 in³ 32.1 l
压缩比 14.0:1 14.0:1
进气方式 TA TA
燃油系统 EUI EUI
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最小值 164.3 in 4175 mm
长度 - 最大值 164.3 in 4175 mm
宽度 - 最小值 82.3 in 2090.5 mm
宽度 - 最大值 82.3 in 2090.5 mm
高度 - 最小值 89.3 in 2268 mm
高度 - 最大值 89.3 in 2268 mm
干重 - 发电机组(最小值) 16393 lb 7436 kg
干重 - 发电机组(最大值) 16393 lb 7436 kg

DE1500 GC 标配设备

控制面板

  • GCCP1.3

冷却系统

  • 散热器

DE1500 GC 选装设备

控制面板

  • 远程监控软件

起动/充电

  • 缸套水加热器

通用

  • 单滤芯或双滤芯空气滤清器
  • 断路器面板,基于区域和产品配置

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE1500 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC

DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC
DE1500 GC

360 View