概述
125 kVA 移动式柴油发电机组
Cat XQ125 由 C 4.4 Tier 4 Final 工业柴油发动机提供动力,在耐用性、效率和低排放方面实现了完美的平衡。凭借先进的研究和开发技术,后处理系统与发动机精确配套使用,确保性能得到优化,实现最高生产率。
主要技术规格
Cat XQ125 由 C 4.4 Tier 4 Final 工业柴油发动机提供动力,在耐用性、效率和低排放方面实现了完美的平衡。凭借先进的研究和开发技术,后处理系统与发动机精确配套使用,确保性能得到优化,实现最高生产率。
多 V 形皮带和免维修挺杆的维修周期
最大限度降低因现场环境受损的可能性
即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率
显示第 1-6 项/共 13 项
| 主用额定值 | 100 ekW(125 kVA) 100 ekW(125 kVA) |
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 电压 | 120 - 600 V 120 - 600 V |
| 备用额定值 | 110 ekW(137 kVA) 110 ekW(137 kVA) |
| 发动机 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| 燃油 | 柴油 柴油 |
| 高度 - 不含拖车 | 73 in 1858 mm |
| 长度 - 不含拖车 | 127 in 3222 mm |
| 宽度 - 不含拖车 | 49 in 1244 mm |
| 重量 - 含润滑油和冷却液,不含拖车 | 5230 lb 2372 kg |
| 100% 负载 60Hz | 7.5 gal/hr 28.4 l/hr |
| 75% 负载 60Hz | 5.51 gal/hr 20.9 l/hr |
| 50% 负载 60Hz | 3.8 gal/hr 14.4 l/hr |
| 100% 负载 60Hz | 8.3 gal/hr 31.3 l/hr |
| 声功率 @ 7 米(23 英尺)@ 主用额定功率 | 65 dB(A) 65 dB(A) |
| 声功率 @ 7 米(23 英尺)@ 备用额定功率 | 66 dB(A) 66 dB(A) |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号XQ125 - 柴油机
XQ125 - 柴油机
XQ125 - 柴油机
XQ125 - 柴油机
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品稳健设计特点
Cat 租赁系列电源设备 XQP 产品电气特点
Cat XQ125 和 XQ230 移动式发电机起动/停止培训
紧急停止 Cat 移动式发电机