CG260-16 4500 kW

燃气发电机组 CG260-16

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
4500/4050 ekW @1.0pf
4500/4050 ekW @1.0pf
燃料类型
天然气
天然气
最高电力效率
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

产品技术规格适用产品 CG260-16

连续额定功率 4500/4050 ekW @1.0pf 4500/4050 ekW @1.0pf
燃料类型 天然气 天然气
最高电力效率 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
最大备用额定功率 4500 ekW 4500 ekW
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1000/900 rpm 1000/900 rpm
长度 371 in 9420 mm
宽度 110 in 2794 mm
高度 133 in 3390 mm
干重 - 发电机组 117505 lb 53299.4 kg
发动机型号 CG260-16 CG260-16
排量 16586 in³ 271.8 l
冲程 12.6 in 320 mm
缸径 10.2 in 260 mm
进气方式 TA TA

了解 CG260-16 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CG260-16

CG260-16

360 View

查看当前优惠(按对象)  CG260-16

查看更多优惠