ATC 电源断路器和外壳开关设备自动转换开关

ATC 电源断路器和外壳开关设备自动转换开关 ATS ATC 断路器/接触器

查找代理商

主要技术规格

额定值范围
200 至 5000 A
200 至 5000 A
转换类型
开路转换
开路转换
开关类型
电源断路器
电源断路器

性能概览

Cat

产品特点

  • ATC-800 微处理器控制器
  • 电压和频率感应
  • 实现了最快的切换时间(小于 3 周期)
  • 完整的 60 周期短时间耐受能力
  • 多个可以在现场编程的时间延迟
  • 开关位置指示
  • 电源可用性指示
  • 在负载时可以安全地执行手动转换
  • 电源 1 和 2 辅助触点
  • 可编程设备模拟器
  • 系统测试按钮
  • 应急卸载
  • 模拟图
  • 电源 1、电源 2 和负载上的真有效值三相电压感应
  • 电源 1 和电源 2 上的频率感应
  • 机械(电缆)和电气互锁装置可以防止电源并联
  • 在满载时可以使用永久固定的操纵杆安全地执行手动操作
  • 环境温度范围:-40°C 到 40°C(-40°F 到 104°F)
  • 工作温度范围:-20°C 到 70°C(-4°F 到 158°F)
  • 工作湿度:最高 90%
  • 相对湿度(无冷凝)
  • 电源并联持续时间不能超过 100 毫秒
  • 电源可用性指示

产品技术规格适用产品 ATC 电源断路器和外壳开关设备自动转换开关

额定值范围 200 至 5000 A 200 至 5000 A
转换类型 开路转换 开路转换
开关类型 电源断路器 电源断路器
控制功率 固定安装式 200 - 3200 A 2、3 或 4 极
抽出式 200 - 5000 A 2、3 或 4 极
固定安装式 200 - 3200 A 2、3 或 4 极
抽出式 200 - 5000 A 2、3 或 4 极
系统电压应用 120 - 600 VAC,50/60 Hz 120 - 600 VAC,50/60 Hz
时间耐受能力 30 次循环为 85000 30 次循环为 85000
耐受 600 Vac 下 100000 安的耐受/闭路/中断能力 600 Vac 下 100000 安的耐受/闭路/中断能力
适用的测试
经过 CSA C22.2 No. 178
IBC 2006、CBC 2007 和 OSHPD 认证

经过 CSA C22.2 No. 178
IBC 2006、CBC 2007 和 OSHPD 认证

ATC 电源断路器和外壳开关设备自动转换开关 标配设备

控制装置和接线

  • 所有控制继电器和工业级继电器都完全封装,可以最大限度避免暴露在灰尘中。吊耳可承受 90° 的额定温度,所有控制线都是 AWG 16 号 XLPE 型控制线,温度额定值为 125°。

机装箱

  • 带粉末涂层的钢质 NEMA 1、3R 或 12 耐用外壳,带有三条门铰链,可以确保正确支撑门和门上安装的装置。铰链具有可拆卸的铰链销,有助于将门取下以便于进行壁装或维修,并配有可通过挂锁锁定的闩锁。

ATC 电源断路器和外壳开关设备自动转换开关 选装设备

可用选件

  • 负载排序触点
  • 可用万用表选项
  • 控制器可用性:ATC-100、ATC-300+ 和 ATC-800
  • 2 或 4 位置测试开关
  • 远程通信
  • 整体式过流保护
  • 可以在现场选择的多比率 50/60 Hz 控制电压变压器
  • 适用于引入线
  • 空间加热器
  • 开路或闭路转换
  • 电涌抑制
  • 可选择自动或非自动操作

可选延时转换包括:

  • 空档时间延迟
  • 同相转换
  • 采用触点 1NO 和 1NC 的预转换信号

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 ATC 电源断路器和外壳开关设备自动转换开关 与常用比较产品相比如何。

查看当前优惠(按对象)  ATC 电源断路器和外壳开关设备自动转换开关

查看更多优惠