G3520H 2519kW

燃气发电机组 CHP2500

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
2480 ekW(1.0pf)
2480 ekW(1.0pf)
燃料类型
天然气
天然气
最高电力效率
42.40%
42.40%

概述

1763 - 2519 kW 燃气发电机

CHP2500 是一种标准化机装箱,适用于额定功率为 2.5 MW 的以天然气为燃料的 Cat® G3520H 发动机,发电机额定电压为 4160V,适用于热电联供(CHP,Combined Heat and Power)应用。在 CHP 应用中,Cat 燃气发电机组既能够为电力负载提供电力,同时能够提供热能以满足设施的热需求。Caterpillar 将为客户提供完整的 CHP 解决方案,使其无需外包额外的工程或项目管理工作。

优点

多达 5% 节省拥有和运营成本

更高的电气效率结合更长的维护周期,可有效延长正常运行时间,降低成本

多达 84% 套件综合效率

综合设施解决方案提供 42.4% 的电效率以应对电气负载,同时能够提供 42.3% 的热效率以满足热能需求。

总长度 63 ft 标准化机装箱

经过专门设计和制造,拥有出色的耐用性、安全性和可运输性。促使便于安装并能够缩短实施 CHP 项目的交货时间。

产品技术规格适用产品 CHP2500

连续额定功率 2480 ekW(1.0pf) 2480 ekW(1.0pf)
燃料类型 天然气 天然气
最高电力效率 42.40% 42.40%
频率 60 Hz 60 Hz
RPM 1500 1500
频率 60 Hz 60 Hz
发动机型号 G3520H G3520H
排量 5956 in³ 97.5 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
燃油系统 电子燃油控制阀 电子燃油控制阀
调速器类型 ADEM™ A4 ADEM™ A4
压缩比 11.1 11.1
长度 302 in 7668 mm
宽度 86 in 2173 mm
高度 97 in 2473 mm
干重 - 发电机组 54675 lb 25285 kg
重量 168,000 lb 76,200 kg

CHP2500 标配设备

发动机

  • G3520H,V20,4 冲程燃气发动机。使用 31.5 至 47.2 MJ/NM3 干燥管道天然气。涡轮增压独立回路后冷式。

控制面板

  • 安装在套件上的 EMCP 4.3 控制面板系统提供发动机和发电机监测和保护,使用 Cat IVR 进行电压调节,改善了瞬态响应性能。控制装置提供自动并联 AGC-4 控制器、负载均衡分配、VFD 控制和主发电机保护,可实现更出色的多功能性、套件利用率和监控。

进气口

  • 三滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

制冷

  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 用于 JW 入口和出口的 ANSI/DN 客户法兰接头
  • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
  • 标准冷却提供 40⁰C(104⁰F)高温环境工作能力,在 100% 连续负荷下氮氧化物排放为 500mg/Nm3(减额前,500m 处)

集装箱式模块

  • 符合 NSPS 工厂标准,符合 UL2200 标准以及 CSA/TSSA 声音衰减 75 dB(A)(7 m(23 ft)处)声音衰减进气百叶窗和可上锁的人员检修门,带紧急释放装置;发动机左侧和右侧检修门集成在容器侧壁中的 3” ANSI 客户燃油法兰接头

发电机控制和保护

  • 集成式曲轴箱通风系统(CCV,Crankcase Ventilation)与燃气调节阀组 NFPA37 和 CSAB149.3,带外部燃油接头套件使用和监控。

操作模式

  • 提供单一装置独立操作、孤岛模式并联和负载均衡分配(带其他动力模块),以及单一“装置至电网”模式并联,用于基本负载控制

润滑油补充系统

  • 集成外壳储备油箱:补充油罐(50 加仑)、废油箱(300 加仑/2 次换油)、新油箱(500 加仑/2 次换油 + 补油)和油位调节器。液位过低报警

通用

  • 火灾探测系统

断路器

  • 5000A 3 极 IEC 额定断路器
  • LSI 长期、短时、瞬时报警器
  • 后置

排气

  • 外部安装式排气系统(消音器和热交换器)
  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 中段冷却式涡轮增压器,带 Cat 法兰出口
  • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的个别排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和停机功能的 GECM

燃油系统

  • 电子燃油计量阀
  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 节流阀板、24 VDC 执行器,由 GECM 控制

点火系统

  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)
  • 电子点火系统(由 ADEM A4 控制)

发电机

  • 双轴承 SR5 1866 机架,无刷、模绕、12 引线设计,永久励磁,三相,带 Cat IVR,H 级绝缘体在 F 级温度下运行。定子和轴承温度监控和防冷凝空间加热器。
  • Caterpillar 的数字电压调节器(CDVR),带三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • SR4B
  • 无功压降
  • 母线连接
  • 右侧维修
  • 操作和保养手册
  • SR5
  • 曲轴减振器和护罩
  • 零件手册
  • 绕组温度探测器
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨除外,另采用高光黑漆)
  • 防冷凝空间加热器

调速系统

  • ADEM A4 4-20mA(0-5VV)速度输入

CHP2500 选装设备

进气口

  • 安装支架和管道
  • 带预滤器的空气滤清器

断路器

  • MP 机架 6 极底部电缆入口
  • 无 UV 跳闸装置或套件安装 CB 布线
  • 4000/5000A 中性变流器自动选择
  • 机架安装

控制面板

  • 本地警报模块
  • 远程通信模块(PL1000T、PL1000E)
  • 16 点/32 指示灯报警器,散装发运
  • 远程 PC 监控
  • Cat Connect:以太网、卫星、蜂窝远程通信
  • 本地 PC 监控
  • 远程报警器
  • 发动机故障继电器
  • 离散 I/O 模块,12 个数字输入,8 个“Form C”继电器
  • 同步模块

制冷

  • 冷却液液位排放管,带阀门、风扇和护罩
  • 入口/出口接头

排气

  • 法兰
  • 柔性接头
  • 排气管扩张器
  • 带配对法兰的消音器和火花熄灭消音器
  • 弯管
  • 氧化催化剂

燃油系统

  • 24V 断气阀,ETR(通电运行)
  • 燃油滤清器
  • 燃气爆震停机调节器
  • 燃气压力调节器

发电机

  • 发电机空气滤清器
  • 中压和高压发电机和附件
  • 欧洲版母线
  • 低压接线箱
  • 轴承温度探测器
  • 电缆接入箱
  • 手动电压控制装置

通用

  • 美国 AID 标志
  • 数字诊断工具
  • 特殊喷漆订单
  • 工具套件
  • 寒冷天气包,包括外壳加热器和通风再循环
  • 灭火系统
  • 内部直流电照明系统,带自动关闭定时器

起动/充电

  • 24V 起动电机
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
  • 缸套水加热器
  • 60A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 CHP2500 与常用比较产品相比如何。

媒体库

CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图

CHP2500 燃气发电机组机装箱

CHP2500 燃气发电机组机装箱

CHP2500 燃气发电机组机装箱

CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图

CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图

CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图

CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图

CHP2500 燃气发电机组机装箱

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图
CHP2500 燃气发电机组机装箱
CHP2500 燃气发电机组机装箱
CHP2500 燃气发电机组机装箱
CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图
CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图
CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图
CHP2500 燃气发电机组机装箱打开视图
CHP2500 燃气发电机组机装箱
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组

CHP

集装箱动画演练视频

CHP
集装箱动画演练视频

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  CHP2500

查看更多优惠