XQ330 Tier 4 Final

移动式发电机组 XQ330 Tier 4 Final

查找代理商

主要技术规格

主用额定值
264 eKW(330 kVA)
264 eKW(330 kVA)
频率
50/60 Hz
50/60 Hz
电压
120 - 600 V
120 - 600 V

性能概览

显示第 1-6 项/共 13 项

适合租赁

适合租赁

坚固耐用的产品,具有一系列适合租赁的特性,确保满足作业要求和应用需求。
燃油/排放策略

燃油/排放策略

符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准,并且经过 CARB 认证,适用于所有 60 Hz 额定功率非道路移动应用
Cat C9.3B 柴油发动机

Cat C9.3B 柴油发动机

久经业界证明的可靠性
CAT EMCP 4.4 数字控制装置

CAT EMCP 4.4 数字控制装置

易于使用的数字控制装置
Cat LC 系列发电机

Cat LC 系列发电机

集成式电压调节器,用于在严苛的应用场合中实现快速响应
隔音的操作员面板

隔音的操作员面板

改进的操作员舒适性

产品技术规格适用产品 XQ330 Tier 4 Final

主用额定值 264 eKW(330 kVA) 264 eKW(330 kVA)
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
电压 120 - 600 V 120 - 600 V
备用额定值 288 ekW(360 kVA) 288 ekW(360 kVA)
发动机 C9.3B C9.3B
燃油 柴油 柴油
高度 - 不含拖车 78.5 in 1994 mm
长度 - 不含拖车 162.2 in 4120 mm
宽度 - 不含拖车 92.8 in 1595 mm
重量 - 含润滑油和冷却液,不含拖车 10405 lb 4720 kg
100% 负载 60 Hz 18.5 gal/hr 70 l/hr
75% 负载 60 Hz 13.7 gal/hr 52 l/hr
50% 负载 60Hz 9.8 gal/hr 37 l/hr
100% 负载 50 Hz 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
75% 负载 50 Hz 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
声功率 @ 7 米(23 英尺)@ 主用额定功率 70.2 dB(A)(60Hz) 70.2 dB(A)(60Hz)

XQ330 Tier 4 Final 标配设备

CAT C9.3B 柴油发动机

  • 重负荷型。
    涡轮增压式。
    后处理

发电机

  • LC5134N 机架

控制面板

  • 安装在 EMCP4.4 发电机组上的数字控制器

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。
    工厂加注

充电/起动系统

  • 一台 24V 电动起动马达

燃油系统

  • 24 小时双壁燃油箱

空气滤清器

  • 带有保养指示器的高效空气滤清器

配电

  • 用于控制装置和配电的单个坚固外壳(附带 3 极 1000A 主断路器和安全切断装置)

结构

  • 重负荷钢制底架,带有集成式燃油箱。
    2 点式提升架和 4 点式提升装置。
    底架比外壳宽,可在运输期间保护发电机组

机装箱

  • 抑噪镀锌钢制机装箱,具有绝佳的降噪性能

排气

  • 集成式火花熄灭消声器

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注,500 小时换油周期

通用

  • 经过工厂测试和检查

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 XQ330 Tier 4 Final 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final

XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final
XQ330 Tier 4 Final

查看当前优惠(按对象)  XQ330 Tier 4 Final

查看更多优惠