概述
125 ekW 发电机组
适用于稳态紧急和非紧急(需求响应)应用的 Cat® 火花点火式发电机组针对您的电力需求提供了更清洁、更可持续的解决方案。由于能够使用各种气体燃料、适应自动燃料转换并且与微电网兼容,因此这些产品能够为各种各样的应用提供电力。
主要技术规格
适用于稳态紧急和非紧急(需求响应)应用的 Cat® 火花点火式发电机组针对您的电力需求提供了更清洁、更可持续的解决方案。由于能够使用各种气体燃料、适应自动燃料转换并且与微电网兼容,因此这些产品能够为各种各样的应用提供电力。
显示第 1-6 项/共 7 项
| 频率 | 60 Hz 60 Hz |
| 燃气备用额定功率 | 125 ekW 125 ekW |
| 排放标准/燃料策略 | 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急和非紧急应用 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急和非紧急应用 |
| 电压 | 208-600 208-600 |
| 速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 天然气额定值 | 125 ekW 125 ekW |
| 发动机型号 | V8,6.2L TCAC V8,6.2L TCAC |
| 缸径 | 4 in 101.6 mm |
| 冲程 | 3.75 in 95.3 mm |
| 排量 | 378.3 in³ 6.2 l |
| 压缩比 | 9.8:1 9.8:1 |
| 进气方式 | TCAC TCAC |
| 燃油系统 | 电子装置 电子装置 |
| 长度 | 96 in 2438 mm |
| 宽度 | 51 in 1295 mm |
| 高度 | 57 in 1448 mm |
| 干重 - 发电机组 | 3226 lb 1464 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号