G3520H 2519kW

燃气发电机组 G3520H

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
2519/2500 ekW @ 1.0pf
2519/2500 ekW @ 1.0pf
燃料类型
天然气、氢混合燃料(高达 25%)
天然气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率
45.30%
45.30%

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat G3520H 燃气发动机

Cat G3520H 燃气发动机

  • 稳健的高速缸体设计延长了使用寿命并降低了拥有成本和运营成本
  • 可使用低压管道天然气和氢混合燃料实现最佳性能
  • 简单的开式燃烧室燃烧系统提高了可靠性和燃料灵活性
  • 点火系统和空燃比控制装置中采用的尖端技术减少了排放,提高了发动机效率
  • 一个电子控制模块可管理所有发动机功能:点火、调速、空燃比控制和发动机保护
SR5 发电机

SR5 发电机

  • 匹配 Caterpillar 燃气发动机的性能和输出特性
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 高效
EMCP 4.3 控制面板

EMCP 4.3 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
排放

排放

  • 符合全球大多数排放要求,在不进行后处理时的氮氧化物排放量仅为 0.5 g/bhp-hr
久经考验的系统

久经考验的系统

  • 经过全球多种应用领域的现场验证
  • 经过全面的原型测试
  • 提供经过认证的扭转振动分析
全套附件

全套附件

  • 多种螺栓固定式系统扩展工装
  • 工厂设计和测试
  • 灵活的包装选择,可通过简单、经济高效的方式进行安装

产品技术规格适用产品 G3520H

连续额定功率 2519/2500 ekW @ 1.0pf 2519/2500 ekW @ 1.0pf
燃料类型 天然气、氢混合燃料(高达 25%) 天然气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率 45.30% 45.30%
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
发动机型号 G3520H G3520H
排量 5956 in³ 97.5 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
压缩比 12.1 12.1
长度 302 in 7668 mm
宽度 86 in 2173 mm
高度 97 in 2473 mm
干重 - 发电机组 54675 lb 25285 kg

G3520H 标配设备

控制面板

  • EMCP 4.3

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

制冷

  • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 用于 JW 入口和出口的 ANSI/DN 客户法兰接头

断路器

  • LSI 长期、短时、瞬时报警器
  • 后置
  • 5000A 3 极 IEC 额定断路器

排气

  • 中段冷却式涡轮增压器,带 Cat 法兰出口
  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的个别排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和停机功能的 GECM

燃油系统

  • 电子燃油计量阀
  • 节流阀板、24 VDC 执行器,由 GECM 控制
  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气

点火系统

  • 电子点火系统(由 ADEM A4 控制)
  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)

发电机

  • Caterpillar 的数字电压调节器(CDVR),带三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • SR4B
  • 曲轴减振器和护罩
  • 母线连接
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨除外,另采用高光黑漆)
  • 绕组温度探测器
  • 操作和保养手册
  • 零件手册
  • 防冷凝空间加热器
  • 右侧维修
  • SR5
  • 无功压降

调速系统

  • ADEM A4 4-20mA(0-5VV)速度输入

G3520H 选装设备

进气口

  • 安装支架和管道
  • 带预滤器的空气滤清器

断路器

  • MP 机架 6 极底部电缆入口
  • 4000/5000A 中性变流器自动选择
  • 无 UV 跳闸装置或套件安装 CB 布线
  • 机架安装

控制面板

  • 16 点/32 指示灯报警器,散装发运
  • 远程通信模块(PL1000T、PL1000E)
  • 远程报警器
  • 本地 PC 监控
  • 离散 I/O 模块,12 个数字输入,8 个“Form C”继电器
  • Cat Connect:以太网、卫星、蜂窝远程通信
  • 发动机故障继电器
  • 本地警报模块
  • 同步模块
  • 远程 PC 监控

制冷

  • 入口/出口接头
  • 冷却液液位排放管,带阀门、风扇和护罩

排气

  • 带配对法兰的消音器和火花熄灭消音器
  • 法兰
  • 弯管
  • 柔性接头
  • 排气管扩张器

燃油系统

  • 燃气爆震停机调节器
  • 燃油滤清器
  • 燃气压力调节器
  • 24V 断气阀,ETR(通电运行)

发电机

  • 轴承温度探测器
  • 电缆接入盒
  • 低压扩展盒
  • 手动电压控制装置
  • 欧洲版母线
  • 发电机空气滤清器
  • 中压和高压发电机和附件

通用

  • 数字诊断工具
  • 特殊喷漆订单
  • 工具套件
  • 美国 AID 标志

起动/充电

  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
  • 24V 起动电机
  • 缸套水加热器
  • 60A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)

电网代码合规

  • 60 Hz:美国
  • 50 Hz:德国、英国、比利时、罗马尼亚、意大利、爱尔兰、波兰、荷兰、西班牙、法国和欧洲标准

了解 G3520H 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组

G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组
G3520H 燃气发电机组

CHP

G3500H 燃气发电机组系列

CHP
G3500H 燃气发电机组系列

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  G3520H

查看更多优惠