DG100(单相和三相)

燃气发电机组 DG100(单相和三相)

查找代理商

主要技术规格

频率
60 Hz
60 Hz
燃气备用额定功率
100 ekW
100 ekW
排放标准/燃料策略
美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用
美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用

概述

100 ekW 发电机组

适用于稳态紧急应用的 Cat® 火花点火式发电机组针对您的电力需求提供了更清洁、更可持续的解决方案。由于能够使用各种气体燃料、适应自动燃料转换,因此这些产品能够为各种各样的应用提供电力。

产品技术规格适用产品 DG100(单相和三相)

频率 60 Hz 60 Hz
燃气备用额定功率 100 ekW 100 ekW
排放标准/燃料策略 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用 美国 EPA 认证,适用于稳态紧急应用
速度 1800 rpm 1800 rpm
电压 208-600 208-600
发动机型号 V8,6.2L TCAC V8,6.2L TCAC
冲程 3.75 in 95.3 mm
排量 378.3 in³ 6.2 l
压缩比 9.8:1 9.8:1
进气方式 TCAC TCAC
缸径 4 in 101.6 mm
燃油系统 电子装置 电子装置
长度 96 in 2438 mm
宽度 51 in 1295 mm
高度 57 in 1448 mm
干重 - 发电机组 3007 lb 1364 kg

DG100(单相和三相) 标配设备

控制面板

  • GCCP1.2
  • 远程监控软件

DG100(单相和三相) 选装设备

起动/充电

  • 缸套水加热器

燃油系统

  • 燃气调节器

通用

  • 单滤芯或双滤芯空气滤清器
  • 断路器面板,基于区域和产品配置

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DG100(单相和三相) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DG100 右前视图

DG100 左前视图

DG100 右后视图

DG100 左后视图

DG100 机装箱左后视图

DG100 机装箱右后视图

DG100 右前视图
DG100 左前视图
DG100 右后视图
DG100 左后视图
DG100 机装箱左后视图
DG100 机装箱右后视图

查看当前优惠(按对象)  DG100(单相和三相)

查看更多优惠