CG170-16 K 1500 kW

CG170-16 K 燃气发电机组

查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
1500 ekW
1500 ekW
燃料类型
天然气
天然气
最高电力效率
40.90%
40.90%

产品技术规格适用产品 CG170-16 K

连续额定功率 1500 ekW 1500 ekW
燃料类型 天然气 天然气
最高电力效率 40.90% 40.90%
频率 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz
RPM 1500 或 1800 rpm 1500 或 1800 rpm
发动机型号 CG170K-16 CG170K-16
排量 4320 in³ 70.8 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.7 in 195 mm
长度 261 in 6640 mm
宽度 71 in 1810 mm
高度 87 in 2210 mm
干重 - 发电机组 32848 lb 14900 kg

CG170-16 K 标配设备

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器
  • CG170K 涡轮增压器附带水冷轴承箱

控制面板

  • TEM(全面电子化管理)

排气

  • 封闭式曲轴箱通风系统
  • 低阻力排气系统

制冷

  • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 用于 JW 入口和出口的法兰接头

燃油系统

  • 电子燃油计量阀
  • 预燃烧室火花塞
  • 单独控制的气缸监控和点火系统

发电机

  • 无功压降
  • 绕组温度探测器
  • 三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • 防冷凝空间加热器
  • 母线连接

起动/充电

  • 蓄电池断路开关
  • 24V 起动电机

通用

  • 曲轴减振器和护罩

CG170-16 K 选装设备

进气口

  • 安装支架
  • 带预滤器的空气滤清器

制冷

  • CHP 滑板

了解 CG170-16 K 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CG170-16 燃气发电机组

CG170-16 燃气发电机组