DE13.5E3(50 Hz)| 13.5 kVA 柴油发电机组

柴油发电机组 C1.5 | DE13.5E3

查找代理商

主要技术规格

最小额定功率
13.5 kVA
13.5 kVA
最大额定功率
13.5 kVA
13.5 kVA
排放标准/燃料策略
R96/欧盟 IIIa 等效标准
R96/欧盟 IIIa 等效标准

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat 发电机组套件

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
SR500 交流发电机

SR500 交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
GCCP 控制面板

GCCP 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
冷却系统

冷却系统

  • 设计可在最高 50�C(122�F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
认证

认证

  • 欧盟符合性声明
  • 欧盟公司声明
  • 欧亚联盟符合性(EAC)

产品技术规格适用产品 C1.5 | DE13.5E3

最小额定功率 13.5 kVA 13.5 kVA
最大额定功率 13.5 kVA 13.5 kVA
排放标准/燃料策略 R96/欧盟 IIIa 等效标准 R96/欧盟 IIIa 等效标准
电压 200 到 400 V 200 到 400 V
频率 50 Hz 50 Hz
工作循环 备用、主用 备用、主用

C1.5 | DE13.5E3 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

控制面板

  • GCCP1.3 控制面板

冷却系统

  • 带护罩的散热器和冷却风扇

C1.5 | DE13.5E3 选装设备

交流发电机选件

  • 海岸绝缘防护

证书

  • 欧洲升级到 CE 证书标准套件
  • 全球 CIS 认证

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C1.5 | DE13.5E3 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

外壳

C1.5 发电机组左后

外壳
C1.5 发电机组左后

查看当前优惠(按对象)  C1.5 | DE13.5E3

查看更多优惠