C280-16(60 Hz)| 3350-5320 kW 柴油发电机

柴油发电机组 C280-16

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
4840 ekW(60Hz),6500 kVA(50Hz)
4840 ekW(60Hz),6500 kVA(50Hz)
最小额定功率
4400 ekW(60Hz),5875 kVA(50Hz)
4400 ekW(60Hz),5875 kVA(50Hz)
排放标准/燃料策略
EPA Tier 4 Final,IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final,IMO Tier 2

概述

C280-16

我们的 C280-16 柴油发电机组可产生 4400 到 4840 ekW(60 Hz)以及 5875 到 6500 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。发电机组可配置为符合 IMO/EPA Tier 2 或 EPA Tier 4 Final 的要求。

优点

超过 200,000,000 运行时间

全球网点

多达 10% 燃油经济性提升

显著节约

超过 20% 维修时间减少

每个油缸两个检查口,采用分段凸轮轴和独立缸盖,易于维护

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
发电机

发电机

发电机

  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 行业领先的机械和电气设计
  • 业界领先的电机起动能力
  • 高效
全球产品支持

全球产品支持

全球产品支持

  • Cat 代理商可提供广泛的售后支持,包括维修保养协议。
  • Cat 代理商在 200 个国家/地区拥有 1800 多家代理商分店。Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? 计划能够以经济高效的方式检测发动机内部部件的状况,甚至可以检测到有害的油液和燃烧副产品
全套配件

全套配件

全套配件

  • 由工厂设计和测试的多种螺栓固定式系统扩展附件;灵活的包装选择,可通过简单、经济划算的方式进行安装

产品技术规格适用产品 C280-16

最大额定功率 4840 ekW(60Hz),6500 kVA(50Hz) 4840 ekW(60Hz),6500 kVA(50Hz)
最小额定功率 4400 ekW(60Hz),5875 kVA(50Hz) 4400 ekW(60Hz),5875 kVA(50Hz)
排放标准/燃料策略 EPA Tier 4 Final,IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final,IMO Tier 2
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
速度 900/1000 rpm 900/1000 rpm
工作循环 主用、连续 主用、连续
发动机型号 C280-16 V-16 四冲程水冷柴油发动机 C280-16 V-16 四冲程水冷柴油发动机
缸径 11 in 280 mm
冲程 11.8 in 300 mm
排量 18032 in³ 296 l
压缩比 13:01 13:01
进气方式 TA TA
燃油系统 单体直喷 单体直喷
调速器类型 发电机组监控系统(GMS) 发电机组监控系统(GMS)
长度 - 最大值 404 in 10261.7 mm
宽度 - 最大值 99.62 in 2530.3 mm
高度 - 最大值 156.6 in 3977.7 mm
干重 - 发电机组(最大值) 141840 lb 64470 kg

C280-16 标配设备

进气系统

  • 进气口关闭
  • 由发动机机油润滑的水冷式涡轮增压器
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 淡水后冷器,带耐腐蚀涂层(空气侧)
  • 空气滤清器

冷却系统

  • 三管式机油冷却器
  • 水套水自动调温器
  • 前置式涡轮增压器
  • 发动机冷却液排水
  • 水温调节器

排气系统

  • 干式气密排气歧管
  • 457 mm(18 in)Cat 螺栓型号
  • 包括适配器、伸缩排气接头

燃油系统

  • 单工或双工

发电机系统

  • 按照代理商填写的发电机数据表定制发电机

调速器系统

  • UG 执行器

润滑系统

  • 湿式油槽。包括由发动机驱动的主润滑泵和机油泵、油管以及油底壳
  • 带单个关闭阀的离心式机油滤清器
  • 机油加注口和油尺
  • 安装在发动机维修侧的缸体检查盖上
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 机油压力调节阀

支架系统

  • 扭转振动减振器
  • 发动机和发电机安装

起动/充电系统

  • 用于单点定制连接的管路组件
  • 两个马达,安装在发动机上,位于左后侧
  • 叶片型空气起动器
  • 空气消声器

通用:

  • 齿轮驱动型泵:燃油/机油/缸套水/后冷器/机油冷却器水
  • Caterpillar Yellow 喷漆

C280-16 选装设备

进气系统

  • 进气口适配器
  • 垂直支架
  • 空气滤清器百叶窗组件
  • 增压控制阀
  • 烟灰滤清器
  • 重负荷空气滤清器

冷却系统

  • 辅助水泵
  • 用于单个回路的热交换器
  • 膨胀箱
  • 冷却系统辅助装置
  • 加热辅助装置

排气系统

  • 伸缩排气接头
  • 焊接法兰和相关硬件

燃油系统

  • 双工燃油粗滤器
  • 燃油系统接头
  • 燃油注油泵

发电机系统

  • 绕组温度探测器
  • 防冷凝空间加热器
  • 三相,6 引线,WYE
  • F 级绝缘
  • 母线连接

调速器系统

  • 电子装置/执行器
  • EGB 执行器
  • 数字编程器
  • 备用蓄电池/电源
  • 230 UA
  • 723 Plus

润滑系统

  • 油底壳排放阀
  • 润滑 ANSI 适配器(紧急接头)

支架系统

  • 弹簧式隔振器
  • 垂直限制
  • 非垂直限制
  • 隔离器

起动/充电系统

  • 压缩空气软管
  • 涡轮式空气起动器
  • 减压阀
  • 冗余空气起动器

通用:

  • 定制油漆颜色

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C280-16 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C280-16

C280-16