概述
3616(50 Hz)
我们的 3616 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 5875 到 7150 kVA 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过低油耗认证。
我们的 3616 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 5875 到 7150 kVA 的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过低油耗认证。
全球网点
显著节约
每个油缸两个检查口,采用分段凸轮轴和独立缸盖,易于维护
| 最大额定功率 | 7520 kVA 7520 kVA |
| 最小额定功率 | 4700 kVA 4700 kVA |
| 排放标准/燃料策略 | 低油耗 低油耗 |
| 频率 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 720 和 1000 rpm 720 和 1000 rpm |
| 工作循环 | 备用、主用、连续 备用、主用、连续 |
| 发动机型号 | 3616 V-16,四冲程水冷柴油发动机 3616 V-16,四冲程水冷柴油发动机 |
| 缸径 | 11 in 280 mm |
| 冲程 | 11.8 in 300 mm |
| 排量 | 18032 in³ 296 l |
| 压缩比 | 13:01 13:01 |
| 进气方式 | TA TA |
| 燃油系统 | 单体直喷 单体直喷 |
| 调速器类型 | 发电机组监控系统(GMS) 发电机组监控系统(GMS) |
| 长度 - 最大值 | 404 in 10261.7 mm |
| 宽度 - 最大值 | 99.62 in 2530.3 mm |
| 高度 - 最大值 | 156.6 in 3977.7 mm |
| 干重 - 发电机组(最大值) | 141840 lb 64470 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号