D100 GC C4.4(60 Hz)| 100 kW 柴油发电机

柴油发电机组 D100 GC

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
100 ekW
100 ekW
最小额定功率
100 ekW
100 ekW
排放标准/燃料策略
美国 EPA Tier 3 认证
美国 EPA Tier 3 认证

概述

100 ekW 柴油发电机组

我们的 D100 GC 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 100 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 D100 GC 发电机组均符合 EPA 稳态紧急应用(Tier 3)排放标准。

优点

节省多达 12% 安装空间

需要的安装空间更小,为您的持续作业留出更多空间

可靠性测试达 500 小时

确保您在需要时可以使用紧急电源

备用零件 98% 24 小时内实现

全球最佳的产品支持网络,可确保备用零件随时可用,以满足维护和维修需求

产品技术规格适用产品 D100 GC

最大额定功率 100 ekW 100 ekW
最小额定功率 100 ekW 100 ekW
排放标准/燃料策略 美国 EPA Tier 3 认证 美国 EPA Tier 3 认证
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机 C4.4 直列四缸 4 冲程柴油发电机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
压缩比 16.7:1 16.7:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 共轨 共轨
调速器类型 机械,ADEM™A4 机械,ADEM™A4
长度 - 最大值 82.6 in 2097 mm
宽度 - 最大值 43.3 in 1100 mm
高度 - 最大值 52.9 in 1343 mm
干重 - 发电机组(最大值) 2222 lb 1008 kg

D100 GC 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯
  • 空气滤清器

冷却系统

  • 带阀冷却液排放管
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置

控制面板

  • GCCP 1.2 控制面板

排气系统

  • 供客户使用的短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座,型钢底座,带有可让机组运行 24 小时的单壁集成式燃油箱

发电机

  • 断路器,IEC,3 极,安装在塔面板
  • IP23 防护
  • 塔面板,IP22,底部电缆入口
  • 12 根引线
  • 电压调节器(单相感应)
  • 分离式低压(AC/DC)接线板

调速系统

  • 机械和电气调速系统 - 取决于机型

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管

支架系统

  • 冷却液和润滑油排油管路的端点
  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器
  • 包括提升底座和拖拽点

起动/充电系统

  • 蓄电池
  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

D100 GC 选装设备

交流发电机系统

  • 防冷凝加热器
  • 三相感应
  • 永久励磁(PMG)
  • R 机架辅助绕组
  • 正交调差套件

断路器

  • 断路器升级 - 4 极断路器到 250A、400A 和 630 A

冷却系统

  • 冷却液加热器
  • 冷却液温度过低警报
  • 冷却液液位低时停机

控制面板选件

  • 接地故障(仅限 2 线)
  • 控制面板加热器
  • GCCP 1.2 控制面板
  • 无电压触点
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • 电压调整电位器
  • 通过断路器的过载停机
  • 面板安装型声音警报
  • 蓄电池充电器
  • 接地泄漏(仅限 2 线)
  • 速度调节电位计

外壳

  • 2 级抑噪外壳

燃油系统

  • 燃油油位过低警报
  • 捆绑式燃油箱
  • 低油位停机
  • 燃油油位过高警报

安装选件

  • 蓄电池拆卸
  • 电子调速器
  • 工业消声器
  • 外部单点提升 - 外壳
  • 消声器安装套件

特殊包装/检查发运

  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告

通用 - 附件/其他

  • 包装外壳 - 顶篷式套件
  • 包装外壳 - 紧凑套件
  • 防石护罩/散热器转换法兰

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 D100 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

D100 GC 开放式发电机组

D100 GC 开放式发电机组

D100 GC 开放式发电机组

D100 GC 开放式发电机组

外壳

外壳

D100 GC 开放式发电机组
D100 GC 开放式发电机组
D100 GC 开放式发电机组
D100 GC 开放式发电机组
外壳
外壳

360 View
360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  D100 GC

查看更多优惠