概述
1900 eKW 移动式燃气发电机组
除了更高的燃油效率外,新一代 XGC1900 租赁发电机组还提供显著的功率密度优势。Caterpillar 开发了新的排气管,可为安装多台机组的工地降低间距要求。
主要技术规格
除了更高的燃油效率外,新一代 XGC1900 租赁发电机组还提供显著的功率密度优势。Caterpillar 开发了新的排气管,可为安装多台机组的工地降低间距要求。
不带后处理装置 - 符合世界上最严格的规范
机组堆叠高度可达 9 组,通过 CSC 认证 - 经过专门设计和制造,拥有出色的耐用性、安全性和可运输性
最大限度降低因现场环境受损的可能性
显示第 1-6 项/共 11 项
| 额定值 | 1900 ekW(2375 kVA)连续 1900 ekW(2375 kVA)连续 |
| 频率 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 电压 | 400/480 V 400/480 V |
| 发动机 | Cat G3516H Cat G3516H |
| 燃油 | 天然气 天然气 |
| 宽度 - 不含底盘 | 96 in 2438 mm |
| 高度 - 不含底盘 | 114 in 2896 mm |
| 长度 - 不含底盘 | 480 in 12192 mm |
| 重量 - 不含底盘,含润滑油和冷却液 | 77780 lb 35280 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号