C27(60 Hz)| 680-800 kW 柴油发电机

C27(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

排放标准/燃料策略
低油耗,Tier 2 非道路车辆等效排放标准
低油耗,Tier 2 非道路车辆等效排放标准
电压
208 至 600 V
208 至 600 V
频率
60 Hz
60 Hz

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

        
  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  •     
  • 能够一次性承受 100% 的基本负载,并符合 G3 级负载承受能力
  •     
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

        
  • 设计可靠、坚固、耐久
  •     
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  •     
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

SR5 交流发电机

        
  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  •     
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  •     
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 和 CAT ECS

        
  • 简单易用的界面和导航
  •     
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  •     
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

        
  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  •     
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

        
  • UL 2200
  •     
  • CSA
  •     
  • IBC 地震认证
  •     
  • OSHPD 预先批准

产品技术规格适用产品 C27(60 Hz)

排放标准/燃料策略 低油耗,Tier 2 非道路车辆等效排放标准 低油耗,Tier 2 非道路车辆等效排放标准
电压 208 至 600 V 208 至 600 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
最小额定功率 635 ekW 635 ekW
最大额定功率 800 ekW 800 ekW
发动机型号 C27 ATAAC,V-12,四冲程水冷柴油发动机 C27 ATAAC,V-12,四冲程水冷柴油发动机
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1649.47 in³ 27.03 l
压缩比 16.1:1 16.1:1
进气方式 TA TA
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 184 in 4674 mm
宽度 - 最大值 67.8 in 1723 mm
高度 - 最大值 85.1 in 2162 mm

C27(60 Hz) 标配设备

进气口

  • 空气滤清器;单滤芯罐式,带保养指示器

控制面板

  • GCCP 1.2
  • 数字指示器
  • 警告/停机指示器
  • 可编程的保护继电功能
  • 通信
  • 其功能包括:

冷却系统

  • 冷却液液位传感器
  • 带有阀门的冷却液排放管,在底座边缘端接
  • ATAAC
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 散热器散热能力可达 50 °C
  • 风扇和传动带护罩驱动装置

排气系统

  • 203 mm(8 in)内径圆形法兰出口
  • 干式排气歧管

燃油系统

  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器
  • 电动燃油注油泵
  • 燃油冷却器
  • 燃油软管 - 已安装
  • 燃油细滤器

发电机和附件

  • 集成式电压调节器(IVR)包括
  • 对于 EPA 稳态紧急使用(EPA Tier 2 排放)配置:
  • 母线连接:
  • SR5 永久励磁(PMG)(PM)
  • 对于低 BSFC 配置:

润滑系统

  • 标准容量油底壳 - 68 升
  • 润滑油
  • 油排放管和阀门
  • 齿轮式润滑油泵
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 烟雾处理系统–通向套件前部的开式曲轴箱通风系统
  • 集成式润滑油冷却器

支架系统

  • 橡胶防振底座 - 散装发运
  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装

起动和充电系统

  • 24 伏电动起动马达
  • 蓄电池、机架和电缆 - 散装发运
  • 蓄电池断路开关
  • 充电交流发电机 45A

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • SAE 标准旋向
  • 右侧维修
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 0 和 SAE 18

C27(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 标准空气滤清器
  • 重负荷空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

起动/充电系统

  • 20 A 外壳蓄电池充电器
  • 10 A 蓄电池充电器
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 带控制装置和消声器的空气起动电机
  • 空间加热器
  • 24V 起动电机 - 重负荷
  • 缸套水加热器

断路器

  • 400、800、1200、1600、2000、2500、3000 A,3 极,100% 通过 UL 认证的断路器
  • 2000 A,3 极,IEC 认证断路器
  • 800 A,4 极,IEC 认证断路器

控制面板

  • 电缆护罩 - 底部安装
  • 电缆护罩 - 顶部安装
  • Cat ECS 200
  • 侧扩展盒
  • 远程报警器模块
  • 辅助箱选件
  • 远程安装面板线束安装套件
  • 远程安装断路器接线端
  • Modbus 监视器本地套件
  • 远程 DIO 模块
  • Cat Connect 技术远程通信
  • 负载分配模块
  • 防破坏面板护盖
  • 已安装的 DIO 模块
  • 远程安装线束
  • 报警器模块

冷却系统

  • 散热器导管法兰
  • 高温环境散热器
  • 长效冷却液
  • 经认证的散热器
  • 标准散热器

机装箱

  • 外壳百叶窗
  • 带提升底座或燃油箱的外壳
  • 面板支架
  • 交流配电板、灯和插座
  • 外壳照明
  • 外壳颜色
  • 专用抑噪外壳
  • 燃油箱机装箱选件
  • 寒冷天气包

排气系统

  • 消音器
  • 弯管
  • 法兰
  • 排气穿墙式套件
  • 柔性接头
  • 护罩系统

发电机和附件

  • 60 Hz 标准发电机
  • 60 Hz 优质发电机

润滑系统

  • 预润滑泵
  • 油位调节器

支架系统

  • 安装底座类型
  • IBC 隔振器
  • 圆盘式低效隔离器
  • 弹簧式隔振器

电源连接

  • 中心柱母线
  • 电缆入口 - 右/左/后
  • 中性接地连接
  • 电源连接 - 右/左/后

特殊测试/报告

  • 扭转振动分析报告
  • 发电机测试报告
  • IBC 地震认证
  • OSHPD 地震认证
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 特殊 CSA 测试认证
  • 标准发动机测试

通用

  • 其他检查
  • 美国 AID 标志
  • 特殊喷漆
  • SGS 检查

了解 C27(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C27(60 Hz)

C27(60 Hz)

C27(60 Hz)

C27

C27 外壳

C27(60 Hz)
C27(60 Hz)
C27(60 Hz)
C27
C27 外壳

查看当前优惠(按对象)  C27(60 Hz)

查看更多优惠