3516B 柴油发电机组,右后
3516B 柴油发电机组,右后
3516B 柴油发电机组,左后
3516B 柴油发电机组,左前
3516B 柴油发电机组,右前
照片 (4)
360 度视图 (1)

3516B(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
2250 ekW
2250 ekW
主用额定功率
1825 ekW
1825 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗、低排放
低油耗、低排放

产品技术规格适用产品 3516B(60 Hz)

备用额定功率 2250 ekW 2250 ekW
主用额定功率 1825 ekW 1825 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗、低排放 低油耗、低排放
电压 380 至 13800 V 380 至 13800 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 2250 ekW 2250 ekW
最小额定功率 1640 ekW 1640 ekW
发动机型号 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 4210.64 in 69 l
压缩比 14.0:1 标准 15.5:1 重型 14.0:1 标准 15.5:1 重型
进气方式 TA TA
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™3 Adem™3
长度 - 最大值 251.4 in 6385 mm
宽度 - 最大值 90 in 2286 mm
高度 - 最大值 98.2 in 2494 mm
干重 - 发电机组(最大值) 31270 lb 14180 kg

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 3516B(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

查看当前优惠(按对象)  3516B(60 Hz)

查看更多优惠