DE400 GC 350-450 kVA 柴油发电机

DE400 GC(50 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
400 kVA
400 kVA
频率
50 Hz
50 Hz
最小额定功率
400 kVA
400 kVA

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

Cat

Cat 发电机组套件

  • Cat 发电机组套件已完全经过原型测试
  • 可一步到位承担 100% 的缸体负载,并符合 NFPA 110 负载要求
  • 符合 ISO 8528-5 稳态和瞬态响应要求
Cat

Cat 柴油发动机

  • 设计可靠、坚固、耐久
  • 经过全球成千上万次的现场验证
  • 四冲程循环柴油发动机不仅拥有稳定如一的性能和卓越的节油能力,而且尽可能减轻了重量
Cat

A 型架交流发电机

  • 卓越的电机起动能力最大限度地减少了对大型交流发电机的需求
  • 经过精心设计,可与 Cat 柴油发动机的性能和输出特性相匹配
  • 坚固的 H 级绝缘层
Cat

GCCP 1.1 控制面板

  • 简单易用的界面和导航
  • 可扩展的系统能够满足多种安装要求
  • 扩展模块和特定于现场的编程可满足客户的具体要求
Cat

冷却系统

  • 可在最高 55°C(131°F)的标准环境温度下工作
  • 如需了解具体环境和海拔高度性能,请与 Cat 代理商联系
Cat

认证

  • 提供 CE 认证
  • 提供 CIS 认证

产品技术规格适用产品 DE400 GC(50 Hz)

最大额定功率 400 kVA 400 kVA
频率 50 Hz 50 Hz
最小额定功率 400 kVA 400 kVA
排放标准/燃料策略 未经认证的排放 未经认证的排放
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C9.3B,I-6,4 冲程柴油发电机 C9.3B,I-6,4 冲程柴油发电机
缸径 4.53 in 115 mm
冲程 5.87 in 149 mm
排量 567.5 in³ 9.3 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式
燃油系统 共轨 共轨
调速器类型 ADEM™A6 ADEM™A6
长度 - 最大值 104.8 in 2662 mm
宽度 - 最大值 44 in 1120 mm
高度 - 最大值 69.5 in 1766 mm
干重 - 发电机组(最大值) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC(50 Hz) 标配设备

发动机

  • C9.3B 直列 6 缸 4 冲程柴油发动机

空气冷却和排气

  • 标准空气滤清器

发电机组控制装置

  • GCCP 1.1

调速器

  • Adem A4

交流发电机

  • A 型架标准交流发电机

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

DE400 GC(50 Hz) 选装设备

空气冷却和排气

  • 6" 弯头套件
  • 双滤芯空气滤清器
  • 5-6" 排气适配器
  • 顶篷消声器
  • 5" 弯头套件
  • 6" 弯头套件
  • 6" 消音器 - 衰减 25 dBA
  • 5" 消音器 - 衰减 10 dBA
  • 单级空气滤清器
  • 无消音器

交流发电机要求

  • IP 标准 @ 21 FUW A 机架
  • 空间加热器

辅助电源电压

  • 240V

认证

  • 澳大利亚、CIS、Gulf 认证
  • 合规证书 13

断路器

  • 3 极断路器(800A)
  • 断路器挂锁
  • 4 极断路器(630A)
  • 4 极断路器(1250A)
  • 3 极断路器(630A)
  • 4 极断路器(800A)
  • 通过断路器上的警报开关指示过载
  • 中性接地链路
  • 3 极断路器(1250A)
  • 辅助触点
  • 并联跳闸装置

外壳

  • Cat GC 外壳

燃油存储

  • 低油位停机
  • 燃油油位警报
  • 燃油油位过低警报
  • 单壁防泄漏油箱 01
  • 燃油油位过高警报
  • 双壁 8 小时燃油箱

发电机组控制装置

  • PLG 蜂窝 4G E
  • 机油温度显示屏
  • 冷却液加热器
  • 蓄电池充电器
  • 备用组件(智能缸套水加热器、蓄电池充电器)
  • PLG 蜂窝 4G U
  • 电压调整电位器
  • 冷却液温度过低警报
  • 速度调节电位计
  • PLG 以太网
  • 蓄电池

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE400 GC(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE400 GC 柴油发电机,右后

DE400 GC 柴油发电机,左后

DE400 GC 柴油发电机,右前

DE400 GC 柴油发电机,左前

DE400 GC 机装箱,左前

DE400 GC 机装箱,右前

DE400 GC 机装箱,右后

DE400 GC 机装箱,左后

DE400 GC 柴油发电机,右后
DE400 GC 柴油发电机,左后
DE400 GC 柴油发电机,右前
DE400 GC 柴油发电机,左前
DE400 GC 机装箱,左前
DE400 GC 机装箱,右前
DE400 GC 机装箱,右后
DE400 GC 机装箱,左后

360 View

虚拟导览

通过交互式虚拟产品展示,探索 DE400 GC(50 Hz) 的出色特性和优势。

开始导览
close