C175-16(60 Hz)| 2500-3100 kW 柴油发电机

C175-16(60 Hz) 柴油发电机组

查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
3365(无风扇)/3250/3100(无风扇)/3000 ekW
3365(无风扇)/3250/3100(无风扇)/3000 ekW
主用额定功率
3115(无风扇)/3000/2825(无风扇)/2725 ekW
3115(无风扇)/3000/2825(无风扇)/2725 ekW
排放标准/燃料策略
低油耗,Tier 2
低油耗,Tier 2

产品技术规格适用产品 C175-16(60 Hz)

备用额定功率 3365(无风扇)/3250/3100(无风扇)/3000 ekW 3365(无风扇)/3250/3100(无风扇)/3000 ekW
主用额定功率 3115(无风扇)/3000/2825(无风扇)/2725 ekW 3115(无风扇)/3000/2825(无风扇)/2725 ekW
排放标准/燃料策略 低油耗,Tier 2 低油耗,Tier 2
电压 480 至 13800 V 480 至 13800 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 RPM 1800 RPM
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 3365 ekW 3365 ekW
最小额定功率 2500 ekW 2500 ekW
发动机型号 C175-16 SCAC,V-16,四冲程水冷柴油发动机 C175-16 SCAC,V-16,四冲程水冷柴油发动机
缸径 6.89 in 175 mm
冲程 8.66 in 220 mm
排量 6456.31 in³ 84.7 l
压缩比 16.7:1 16.7:1
进气方式 涡轮增压器后冷式 涡轮增压器后冷式
燃油系统 共轨 共轨
调速器类型 ADEM� A4 ADEM� A4
长度 - 最小值 241.6 in 6137 mm
长度 - 最大值 312.9 in 7947 mm
宽度 - 最小值 83.1 in 2110 mm
宽度 - 最大值 113.7 in 2889 mm
高度 - 最小值 87 in 2211 mm
高度 - 最大值 134.3 in 3410 mm
干重 - 发电机组(最小值) 42750 lb 19391 kg
干重 - 发电机组(最大值) 50500 lb 22906 kg

C175-16(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 4 个带保养指示器的单滤芯滤罐

控制面板

  • 2 个可编程继电器输出(Form C)
  • 冷却液液位过低
  • 过压/欠压
  • 冷却液温度
  • 串行报警器模块数据链路
  • 报警确认
  • 文字警报/事件说明
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • 反向功率
  • 超频/欠频
  • 正面环境密封
  • 可编程的保护继电功能
  • 速度调节
  • 发电机相序
  • 冷却液温度过低
  • 发电机安装 - 后向
  • 超速
  • 控制装置
  • 频率(Hz)
  • 发动机循环起动
  • 发动机冷却定时器
  • 警告/停机指示器:
  • 灯测试
  • 2 个可编程数字输出
  • 6 个可编程数字输入
  • 冷却液温度过高
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 自动/起动/停止控制
  • 紧急停机按钮
  • RPM
  • 数字指示器
  • 通信
  • 附属模块数据链路
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 机油压力过低
  • 过流
  • 紧急停止
  • 24 V 直流操作
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 无法起动(过起动)
  • 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 运行时间
  • 直流电压
  • 电流(每相和平均值)
  • Cat ECS 100
  • 反向无功功率

排气系统

  • 螺栓固定式法兰,每个涡轮增压器均带波纹管
  • 法兰排气口

燃油系统

  • 安装在发动机上的滤清器 #REF!
  • 滤清器 × 3
  • 10 微米旋压式
  • 燃油细滤器/三级燃油滤清器
  • 4 微米旋压式
  • 燃油粗滤器/油水分离器

发电机和附件

  • 右侧扩展盒,底部电缆入口
  • IEC 铂金定子 RTD
  • 无功压降功能
  • 3 相电压感应
  • (MV)母线连接,右侧扩展盒,底部电缆入口
  • 40C 环境温度时的 F 级温升
  • 防冷凝空间加热器
  • NEMA H 级绝缘层
  • 6 引线
  • 40C 环境温度时的 H 级温升
  • 电压调节器
  • 励磁机二极管监视器
  • 模绕
  • RFI 隔音装置
  • (LV)母线连接,顶部/中心安装,顶部电缆入口
  • 三相无刷
  • 60 Hz 型号:NEMA 标准孔模式
  • 永久励磁(PMG)
  • 最小/最大励磁机限制器
  • 凸极

调速系统

  • 冗余停机(通过双重速度感应系统进行超速保护)
  • ADEM A4

润滑系统

  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 集成式润滑油冷却器
  • 油排放管和阀门
  • 烟雾处理系统
  • 润滑油
  • 预润滑 - 在主用、连续和备用发电应用场合的情况下必需
  • 齿轮式润滑油泵

安装系统

  • 导轨 - 发动机/发电机
  • 橡胶防振底座 - 散装发运
  • 24 V 双电动起动马达
  • 蓄电池断路开关
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)

电源终端

  • 母线

维修服务说明

  • 两次 PM 检查

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • SAE 标准旋转
  • 左侧维修服务
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00

C175-16(60 Hz) 选装设备

进气系统

  • 进气口适配器
  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯空气滤清器
  • 进气口保护

控制面板

  • 安装在组件上的散热器
  • 自动选择接地
  • 客户交流-直流连接安装位置 - LV/MV
  • 负载共享调速器
  • EMCP 4.4
  • 紧急停止
  • 机架箱
  • 报警器模块
  • 负载共享模块/辅助板和辅助箱(LV)
  • 燃油冷却器
  • 控制器安装位置 - LV/MV
  • 套件的 Modbus 监控
  • 客户接口选件
  • EMCP 4.4 选装线束
  • 控制器电压和电流感应总成
  • 遥控散热器
  • 发电机线束
  • 互连线束
  • 速度调节
  • 控制器以及 MV 和 HV 电源连接位置
  • 升起/降下开关

曲轴箱系统

  • 防爆安全阀
  • 曲轴箱通风系统

排气系统

  • 消音器
  • 排气支持总成
  • 焊接法兰
  • 排气总管/歧管
  • 前壳体 - 主用或连续
  • 前壳体 - 备用或任务关键型
  • 后冷器排放

燃油系统

  • 燃油粗滤器

发电机和附件

  • 低压 - 1800 和 3000 机架 - 60 Hz,三相,1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 0.6667
  • 中压 - 1800 和 3000 机架 - 60 Hz,三相,1800 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 0.6667
  • 通用转换 - 顶部电缆入口
  • 低压 - 1800 和 3000 机架 - 50 Hz,三相,1500 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 0.6667
  • 差动变流器
  • 空间加热器套件
  • 中压 - 1800 和 3000 机架 - 50 Hz,三相,1500 rpm,FW,PM,引线数量 = 6 根,节距 0.6667
  • 空间加热器的自动调温器
  • 发电机进气系统

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 排放总成油底壳
  • 机油滤清器
  • 润滑油加热器
  • 电动预润滑泵
  • 润滑油

安装系统

  • IBC 隔振器 - 散装发运
  • 弹簧式线性隔振器
  • 橡胶防振安装

电源连接

  • 低压连接电缆
  • 中心柱母线(LV)
  • 1800 机架发电机侧面/后部安装母线(MV)
  • 外壳 - 控制装置套件(LV)
  • 并联断路器
  • 1800 机架发电机断路器
  • 中性接地(LV)
  • 中性接地(MV)
  • 电缆入口选项(LV)
  • 电缆入口选项(MV)
  • Masterpact 断路器
  • 电源连接盖(LV)
  • 线束(断路器)
  • Masterpact 断路器连接
  • 侧面/后部安装的母线(LV)

特殊测试/报告

  • IBC 地震认证
  • 特殊测试费用 - 仅限发动机
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机组油耗测试
  • 标准发电机组 TVA(扭转振动分析)报告
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • OSCOSH1 地震认证
  • 定制发电机 TVA 报告
  • 发电机测试报告
  • 标准发动机测试费用

起动/充电系统

  • 重负荷型蓄电池组(带有机架)
  • 充电交流发电机 - 干式
  • 空气压力调节器
  • 起动器位置盖
  • 24 V 配电箱
  • 24 伏电动起动马达
  • 35 A 蓄电池充电器
  • 24 V 蓄电池组 - 干式
  • 20 A 蓄电池充电器
  • 缸套水加热器
  • 50 A 蓄电池充电器
  • 空气起动马达
  • 水套水加热器配线总成

通用

  • 特殊喷漆颜色
  • 通用型控制装置 - 气动杆总成
  • 盘车总成手册
  • 维修工具 - 发动机盘车总成
  • 发动机盘车(气动)

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C175-16(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C175-16 柴油发电机组

C175-16 柴油发电机组左前视图

C175-16 柴油发电机组右前视图

C175-16 柴油发电机组左后视图

C175-16 柴油发电机组
C175-16 柴油发电机组左前视图
C175-16 柴油发电机组右前视图
C175-16 柴油发电机组左后视图

C175 发电机组

C175 发电机组

360 View

查看当前优惠(按对象)  C175-16(60 Hz)

查看更多优惠